0TB103.91

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV3
KR Ja
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
Feldklemme
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 26 bis 12
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,20 bis 1,50 mm²
eindrähtig 0,20 bis 2,50 mm²
feindrähtig 0,20 bis 2,50 mm²
mit Aderendhülse 0,20 bis 1,50 mm²
Anmerkung Vibrationsschutz durch Schraubflansch
Nenndaten nach UL
Anzahl der Pole 3 (female)
Art der Klemmung Ausführung als Federzugklemme
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Rastermaß 5,08 mm
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 150 V
Nennstrom 15 A / Kontakt
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Materialnummer:
0TB103.91
Beschreibung:

Die einreihige 3-polige Feldklemme 0TB103.9x wird zur Spannungsversorgung verwendet.

Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 3200 Anwenderhandbuch PDF / 11 MB
Automation Panel 900 Anwenderhandbuch PDF / 30 MB
Panel PC 3200 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File STEP 0TB103.91 STP / 652 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels PDF / 471 KB
DNV Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels PDF / 232 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo