Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
Feldklemme
| Anschlussquerschnitt | |
| AWG-Leiter | AWG 22 bis 12 |
| Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,20 bis 1,50 mm² |
| eindrähtig | 0,20 bis 2,50 mm² |
| feindrähtig | 0,20 bis 1,50 mm² |
| mit Aderendhülse | 0,20 bis 1,50 mm² |
| Anmerkung |
Vibrationsschutz durch Schraubflansch Nenndaten nach UL |
| Anzahl der Pole | 3 (male) |
| Art der Klemmung | Ausführung als Schraubklemme |
| Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
| Rastermaß | 5,08 mm |
Materialnummer:
0TB103.8Beschreibung:
Die einreihige 3-polige Feldklemme 0TB103 wird zur Spannungsversorgung verwendet.