Allgemeines
Betriebsanzeige | Grüne LED frontseitig |
Klemmen | Stabile Steckverbinder |
RDY-Relaiskontakt | Schließer |
Zulassungen |
Feldklemme
Anschlussquerschnitt | |
flexibel | 0,2 bis 2,5 mm² / AWG 22 bis 12 |
starr | 0,2 bis 2,5 mm² / AWG 22 bis 12 |
Eingang
Eingangsspannung |
AC 85-132 / 176-264 V (umschaltbar), 47-63 Hz DC 210-375 V |
Eingangsstrom | <2,6 A (Schalterstellung 115 V) <BR/><1,4 A (Schalterstellung 230 V) |
Externe Absicherung |
Nicht erforderlich, Gerät verfügt über interne Sicherung Empfehlung: Zuleitung absichern (Leitungsschutzschalter) |
Transientenverhalten | Transientenfest nach VDE 0160 / W2 |
Ausgang (inklusive Logik)
Ausgangsentstörung | Gerät hält EN 61000-6-3 (Klasse B) ein |
Ausgangsleistung | 120 W |
Nennspannung | 24 VDC |
Schutzfunktionen | Ausgang ist kurzschluss-, überlast- und leerlauffest |
Zulässige Ausgangsbelastung | 5 A |
Überspannungsschutz | typ. 29 V |
Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit
Wirkungsgrad | typ. 89 % (230 VAC, 24 V / 5 A) |
MTBF | 480.000 h |
Verluste | typ. 14,8 W (230 VAC, 24 V / 5 A) |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -10 bis 70°C |
Lagerung | -25 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | max. 95% |
Mechanische Eigenschaften
Montage | Einfache Schnappmontage auf DIN Hutschiene |
Abmessungen | |
Breite | 64 mm |
Höhe | 124 mm |
Tiefe | 102 mm (+Tragschiene) |
Gewicht | 620 g |
Belüftung/Kühlung | Natürliche Konvektion, kein Lüfter erforderlich |
Materialnummer:
0PS105.2Beschreibung:
24 VDC Netzteil, 1-phasig, 5 A, Redundant durch Parallelbetrieb, Eingang 115/230 VAC, Manual Select, DIN-Schienen Montage
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 0PS105.2 | PDF / 672 KB |