DWL@DWL10000092317
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.0 | * | 14.06.2012 | 420 KB | EXE | AS3.0_HW_X67DM9321.L12.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X67DM9321.L12) Revisionsinformationen X67DM9321.L12 Version 1.1.1.0: ID: 288285 Korrektur Messfehler bei Torzeitmessung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43590_8.fw(928), 1\43590_9.fw(928) Version 1.1.0.0: ID: 232885 Unterstützung der Lachfunktion hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43590_8.fw(912) Version 1.0.0.2: ID: 231250 Problem mit CanIO CPU im FeldbusDESIGNER behoben Geänderte Kanalbeschreibung:ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43590_8.fw(912) Version 1.0.0.1: ID: 216170 Unterstützung Datenpunkte asynchroner Modulstatus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43590_8.fw(912) Version 1.0.0.0: ID: 203885 16 Ein- /Ausgaenge 24 VDC, Adressschalter, erster Version 16 Ein- /Ausgaenge 24 VDC, Adressschalter, erster Version GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43590_8.fw(912) |
|||||