V2.6 HW Upgrade (X67DM1321.L08)

DWL@DWL10000109464

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.2.0 * 27.03.2012 442 KB EXE AS2.6_HW_X67DM1321.L08.exe
Beschreibung V2.6 HW Upgrade (X67DM1321.L08)

Revisionsinformationen X67DM1321.L08

Version 1.1.2.0:

ID: 288275
Korrektur Messfehler bei Torzeitmessung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\6684_1.fw(532), 1\6684_5.fw(770), 1\6684_6.fw(898), 1\6684_8.fw(928), 1\6684_9.fw(928)

Version 1.1.1.0:

ID: 235410 / Support ID: 400048373
Korrektur des X67BCOnboard CompatibleCodes auf X67BCOnboardL08
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\6684_1.fw(532), 1\6684_5.fw(770), 1\6684_6.fw(898), 1\6684_8.fw(912)

Version 1.1.0.0:

ID: 232855
Unterstützung der Lachfunktion hinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\6684_1.fw(532), 1\6684_5.fw(770), 1\6684_6.fw(898), 1\6684_8.fw(912)

Version 1.0.2.1:

ID: 216155
Unterstützung Datenpunkte asynchroner Modulstatus
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\6684_1.fw(532), 1\6684_5.fw(770), 1\6684_6.fw(898), 1\6684_8.fw(912)

Version 1.0.2.0:

ID: 194540 / Support ID: 400012892
Vermeidung von Interruptüberschneidungen durch Korrektur der Kommunikations-IRQ-Funktion
Neue FW V898 : Vermeidung von Interruptüberschneidungen durch Korrektur derKommunikations-IRQ-Funktion
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\6684_1.fw(532), 1\6684_5.fw(770), 1\6684_6.fw(898)

Version 1.0.1.0:

ID: 190455
Erweiterung Konfiguration Einzelkanäle oder Zähler am CANIO
Erweiterung Konfiguration Einzelkanäle oder Zähler am CANIO
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\6684_1.fw(532), 1\6684_5.fw(770)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo