V2.6 HW Upgrade (5PC600.SE00-00)

DWL@DWL10000070491

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.6.0 * 02.04.2010 0 B TXT dummy.txt
Beschreibung V2.6 HW Upgrade (5PC600.SE00-00)

Revisionsinformation 5PC600.SE00-00:

Version 1.0.0.1:

ID#172420: Unterstuetzung 5PC600.SE00-00


Version 1.0.1.0:

ID#179615: AR106: USB Schnittstellen-Erweiterung fuer AP900


Version 1.0.2.0:

ID#180160: Einstelldialoge Powerlink erweitert


Version 1.0.3.0:

ID#185730: APC620e Projekt kann nicht kompiliert werden wenn die Hardware vom Zielsystem geladen wurde

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID#188585: Powerlink BugFix (MII Communication Pull Up resistor)


ID#189070: Neue CAN IP fur SJA1000 übernommen


Version 1.0.4.0:

ID#194830: Problem beim Lesen des CAN Nodeschalters

Auf Grund derÄnderungen im SJA1000 IP konnte der Nodeschalter nicht mehr gelesen werden. Zusätzlich wurde die EPL-IP bzw. Firmware auf neuersten Stand gebracht (keine bekannten Fehler).

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.0.4.1:

ID#200725: Neue EPL Firmware (V44) integriert

CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.)

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.0.5.0:

ID#207530: Neue POWERLINK Firmware V45 und Basis Firmware V15

POWERLINK V2 CN-Mode:
- Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging.
-Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet.

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version1.0.6.0:

ID#213100: CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo