V6.0 HW Upgrade (X90DSI00.04-00)

DWL@DWL10000852772

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.4.0.1 * 19.08.2026 3 MB EXE AS6_HW_X90DSI00.04-00.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X90DSI00.04-00)

Revisionsinformationen X90DSI00.04-00

Version 1.4.0.1:

ID: QCAS-3535
CVE-2025-43715: Installerkann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden.
Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.0:

ID: TDYD-10468
Unterstützung BOOL[8] Prozessdaten und problem im Parameterserver beheben
Hwx-Anpassung:
Zusätzlich steht nun auch der Datentyp BOOL[8] für die Input‑ und Output‑Prozessdaten zur Verfügung, bei dem die acht Bits im I/O‑Mapping als einzelne boolesche Werte abgelegt sind

FW-Anpassung:
In der Sequenz für die Datenspeicherung (Parameterserver) waren zusätzliche Kommandos enthalten, die in Kombination mit manchen Geräten zu Problemen führten. Diese Problem wurde behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\63991_1.fw(305)

Version 1.3.0.0:

ID: 747025
Zusätzliche Register verfügbar
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:nein

ID: 747045
Neue Dokumentation 1.10 ist verfügbar
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 749715
Problem mit Synchonized0x-Kanälen behoben
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 749720
Stabilitätsproblem behoben das mit machen Devices auftreten konnte
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\63991_1.fw(261)

Version 1.2.0.0:

ID: 720195
Einstellparameter "Kanal Versorgung schaltbar" verfügbar
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 737935
NeueDokumentation 1.04 ist verfügbar
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 739675
Default Einstellungen für die Überstromabschaltung korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 741550
Stabilitätsproblem behoben das mit gewissen Devices auftreten konnte
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 742935
Unterstützung für IO-Link Timestamp Version 1.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\63991_1.fw(256)

Version 1.1.0.0:

ID: 713660
neue angepasste Firmware
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\63991_1.fw(240)

Version 1.0.1.0:

ID: 677175
Erste Version
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\63991_1.fw(210)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.4.0.0 * 24.04.2026 3 MB EXE AS6_HW_X90DSI00.04-00.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X90DSI00.04-00)

Revisionsinformationen X90DSI00.04-00

Version 1.4.0.0:

ID: TDYD-10468
Unterstützung BOOL[8] Prozessdaten und problem im Parameterserver beheben
Hwx-Anpassung:
Zusätzlich steht nun auch der Datentyp BOOL[8] für die Input‑ und Output‑Prozessdaten zur Verfügung, bei dem die acht Bits im I/O‑Mapping als einzelne boolesche Werte abgelegt sind

FW-Anpassung:
In der Sequenz für die Datenspeicherung (Parameterserver) waren zusätzliche Kommandos enthalten, die in Kombination mit manchen Geräten zu Problemen führten. Diese Problem wurde behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\63991_1.fw(305)

Version 1.3.0.0:

ID: 747025
Zusätzliche Register verfügbar
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 747045
Neue Dokumentation 1.10 ist verfügbar
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 749715
Problem mit Synchonized0x-Kanälen behoben
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 749720
Stabilitätsproblem behoben das mit machen Devices auftreten konnte
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\63991_1.fw(261)

Version 1.2.0.0:

ID: 720195
Einstellparameter "Kanal Versorgung schaltbar" verfügbar
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 737935
Neue Dokumentation 1.04 ist verfügbar
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 739675
Default Einstellungen für die Überstromabschaltung korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 741550
Stabilitätsproblem behoben das mit gewissen Devices auftreten konnte
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 742935
Unterstützung für IO-Link Timestamp Version 1.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\63991_1.fw(256)

Version 1.1.0.0:

ID: 713660
neue angepasste Firmware
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\63991_1.fw(240)

Version 1.0.1.0:

ID: 677175
Erste Version
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\63991_1.fw(210)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo