DWL@DWL10000791331
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.1 | * | 19.08.2026 | 5 MB | EXE | AS6_HW_X90BC124.32-00.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X90BC124.32-00) Revisionsinformationen X90BC124.32-00 Version 1.3.1.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installerkann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.1.0: ID: RKFY-11987 Mehrere Probleme in der HWX-Datei behoben Die Kanalkonfiguration „Digitaler Eingang mit Diagnose Strommessung“ wurde für die MF-AI-2-Gruppe entfernt. Der Konfigurationsparameter für die Torzeitmessung wurde entfernt. Periodendauermessung und Torzeitmessung wurden für Kanal 15 korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: RKFY-10557 Mehrere Probleme in der HWX-Datei behoben Die Kanalkonfiguration „Digitaler Eingang mit Diagnose Strommessung“ wurde für die MF-AI-2-Gruppe entfernt. Der Konfigurationsparameter für die Torzeitmessung wurde entfernt. Periodendauermessung und Torzeitmessung wurden für Kanal 15 korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 783500 Einheit der Rampe im Modus "PWM with current control" falsch Wenn ein Kanal als "PWM with current control" konfiguriert ist wird die Rampe mit der Einheit "0.1 ms" angegeben. Korrekt ist aber "0.1 s". Die Hilfe unddas Technische Datenblatt beschreiben die korrekte Einheit Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 788335 Verbesserung der Strommessung im RMS Modus Die Genauigkeit der Strommessung bei der Methode "RMS" wurde erheblich verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.2.1.0: ID: 712935 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.05 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 717035 Die Konfiguration der PVG Rampe überschreibt in bestimmten Fällen die Konfiguration der PWM Rampe Falls beim PGV Ausgang 25 eine Rampe konfiguriert wurde überschrieb dies die Rampe des PWM Ausgangs 21. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: 711665 Abschaltung der Ausgänge bei Übertemperatur (bei 95 °C) Wenn die Modultemperatur den Grenzwert von 95 °C überschreitet, werden vom Modul folgende Aktionen ausgeführt: - Setzen des Fehlerbits "Übertemperatur" - Alle Ausgänge werden abgeschaltet Ist dieinterne Temperatur <= 85,0°C werden die digitalen Ausgänge wieder freigegeben und sie nehmen den aktuellen Schaltzustand an. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.1.0.0: ID: 708205 Produktverbesserung Zusätzliche Strommessung für PWM Ausgänge mit induktiven Lasten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.0.1.0: ID: 598035 Unterstützung X90BC124.32-00 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.1.0 | * | 15.04.2026 | 5 MB | EXE | AS6_HW_X90BC124.32-00.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X90BC124.32-00) Revisionsinformationen X90BC124.32-00 Version 1.3.1.0: ID: RKFY-11987 Mehrere Probleme in der HWX-Datei behoben Die Kanalkonfiguration „Digitaler Eingang mit Diagnose Strommessung“ wurde für die MF-AI-2-Gruppe entfernt. Der Konfigurationsparameter für die Torzeitmessung wurde entfernt. Periodendauermessung und Torzeitmessung wurden für Kanal 15 korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: RKFY-10557 Mehrere Probleme in der HWX-Datei behoben Die Kanalkonfiguration „Digitaler Eingang mit Diagnose Strommessung“ wurde fürdie MF-AI-2-Gruppe entfernt. Der Konfigurationsparameter für die Torzeitmessung wurde entfernt. Periodendauermessung und Torzeitmessung wurden für Kanal 15 korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 783500 Einheit der Rampe im Modus "PWM with current control" falsch Wenn ein Kanal als "PWM with current control" konfiguriert istwird die Rampe mit der Einheit "0.1 ms" angegeben. Korrekt ist aber "0.1 s". Die Hilfe und das Technische Datenblatt beschreiben die korrekte Einheit Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 788335 Verbesserung der Strommessung im RMS Modus Die Genauigkeit der Strommessung bei der Methode "RMS" wurde erheblich verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.2.1.0: ID: 712935 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.05 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 717035 Die Konfiguration der PVG Rampe überschreibt in bestimmten Fällen die Konfiguration der PWM Rampe Falls beim PGV Ausgang 25 eine Rampe konfiguriert wurde überschrieb dies die Rampe des PWM Ausgangs 21. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: 711665 Abschaltung der Ausgänge bei Übertemperatur (bei 95 °C) Wenn die Modultemperatur den Grenzwert von 95 °C überschreitet, werden vom Modul folgende Aktionen ausgeführt: - Setzen des Fehlerbits "Übertemperatur" - Alle Ausgänge werden abgeschaltet Ist die interne Temperatur <= 85,0°C werden die digitalen Ausgänge wieder freigegeben und sie nehmen den aktuellen Schaltzustand an. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.1.0.0: ID: 708205 Produktverbesserung Zusätzliche Strommessung für PWM Ausgänge mit induktivenLasten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.0.1.0: ID: 598035 Unterstützung X90BC124.32-00 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.0.0 | * | 24.06.2024 | 4 MB | EXE | AS6_HW_X90BC124.32-00.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X90BC124.32-00) Revisionsinformationen X90BC124.32-00 Version 1.3.0.0: ID: 783500 Einheit der Rampe im Modus "PWM with current control" falsch Wenn ein Kanal als "PWM with current control" konfiguriert ist wird die Rampe mit der Einheit "0.1 ms" angegeben. Korrekt ist aber "0.1 s". Die Hilfe unddas Technische Datenblatt beschreiben die korrekte Einheit Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 788335 Verbesserung der Strommessung im RMS Modus Die Genauigkeit der Strommessung bei der Methode "RMS" wurde erheblich verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.2.1.0: ID: 712935 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.05 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 717035 Die Konfiguration der PVG Rampe überschreibt in bestimmten Fällen die Konfiguration der PWM Rampe Falls beim PGV Ausgang 25 eine Rampe konfiguriert wurde überschrieb dies die Rampe des PWM Ausgangs 21. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: 711665 Abschaltung der Ausgänge bei Übertemperatur (bei 95 °C) Wenn die Modultemperatur den Grenzwert von 95 °C überschreitet, werden vom Modul folgende Aktionen ausgeführt: - Setzen des Fehlerbits "Übertemperatur" - Alle Ausgänge werden abgeschaltet Ist die interne Temperatur <= 85,0°C werden die digitalen Ausgänge wieder freigegeben und sie nehmen den aktuellen Schaltzustand an. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.1.0.0: ID: 708205 / Support ID: 400322832 Produktverbesserung Zusätzliche Strommessung für PWM Ausgänge mit induktiven Lasten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja Version 1.0.1.0: ID: 598035 Unterstützung X90BC124.32-00 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||