V6.0 HW Upgrade (X90AT910.08-00)

DWL@DWL10000878573

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.3.1 * 08.10.2026 1,014 KB EXE AS6_HW_X90AT910.08-00.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X90AT910.08-00)

Revisionsinformationen X90AT910.08-00

Version 1.0.3.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierteFirmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.2.0:

ID: 592875
Onboard Temperatur Messung liefert bei negativen Temperaturen falsche Werte
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60450_1.fw(20), 1\60450_2.fw(101)

Version 1.0.1.0:

ID: 565385
Hilfe überarbeitet
Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation StudioHilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wirdder Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfallsist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. ImAnschluss muss dann erneut die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60450_1.fw(20), 1\60450_2.fw(100)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo