DWL@DWL10000813113
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.2.2 | * | 08.10.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X90AISG0.02-00.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X90AISG0.02-00) Revisionsinformationen X90AISG0.02-00 Version 1.0.2.2: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierteFirmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.2.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High)CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.2.0: ID: RKFY-8985 Safe Data am X2X ist bei X90 Modulen nicht möglich Die X90 Safety Module basieren auf der SLX Safety Variante, welche DATA_to_SafeDATA nicht unterstützen. Der zugehörige Eintrag wurde deshalb entfernt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\63389_1.fw(2) Version 1.0.0.0: ID: 678155 Unterstützung für X90AISG0.02-00 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\63389_1.fw(2) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.2.1 | * | 19.08.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X90AISG0.02-00.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X90AISG0.02-00) Revisionsinformationen X90AISG0.02-00 Version 1.0.2.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installerkann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.2.0: ID: RKFY-8985 Safe Data am X2X ist bei X90 Modulen nicht möglich Die X90 Safety Module basieren auf der SLX Safety Variante, welche DATA_to_SafeDATA nicht unterstützen. Der zugehörige Eintrag wurde deshalb entfernt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\63389_1.fw(2) Version 1.0.0.0: ID: 678155 Unterstützung für X90AISG0.02-00 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\63389_1.fw(2) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.2.0 | * | 05.03.2025 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X90AISG0.02-00.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X90AISG0.02-00) Revisionsinformationen X90AISG0.02-00 Version 1.0.2.0: ID: RKFY-8985 Safe Data am X2X ist bei X90 Modulen nicht möglich Die X90 Safety Module basieren auf der SLX Safety Variante, welche DATA_to_SafeDATA nicht unterstützen. Der zugehörige Eintrag wurde deshalb entfernt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\63389_1.fw(2) Version 1.0.0.0: ID: 678155 Unterstützung für X90AISG0.02-00 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\63389_1.fw(2) |
|||||