V6.0 HW Upgrade (X67DV1311.L08)

DWL@DWL10000878447

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.1.1 * 07.10.2026 665 KB EXE AS6_HW_X67DV1311.L08.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X67DV1311.L08)

Revisionsinformationen X67DV1311.L08

Version 1.1.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.1.1:

ID: 216190
Unterstützung Datenpunkte asynchroner Modulstatus
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\6893_1.fw(531), 1\6893_5.fw(769), 1\6893_6.fw(898), 1\6893_8.fw(912)

Version 1.0.1.0:

ID: 186875
Vermeidung von Interruptüberschneidungen durch Korrektur der Kommunikations-IRQ-Funktion
Vermeidung von Interruptüberschneidungen durch Korrektur der Kommunikations-IRQ-Funktion
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\6893_1.fw(531), 1\6893_5.fw(769), 1\6893_6.fw(898)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo