DWL@DWL10000878442
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1 | * | 07.10.2026 | 612 KB | EXE | AS6_HW_X67DO1332.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X67DO1332) Revisionsinformationen X67DO1332 Version 1.1.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 216180 Unterstützung Datenpunkte asynchroner Modulstatus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\5223_1.fw(272), 1\5223_2.fw(531), 1\5223_5.fw(769), 1\5223_6.fw(896) |
|||||