DWL@DWL10000878341
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.3.1 | * | 07.10.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20SM1436-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20SM1436-1) Revisionsinformationen X20SM1436-1 Version 2.3.3.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.3.1.0: ID: 732470 max. Wert für die Strom Einstellungen richtig gestellt Im Funktionsmodell mappMotion wird die max. Stromeingabe jetzt richtig begrenzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61872_1.fw(19) Version 2.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.2.1.0: ID: 698490 Funktionsmodellnamen angepasst Einheitliche Funktionsmodellnamen für alle Steppermodule Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61872_1.fw(19) Version 2.2.0.0: ID: 669460 Unterstützung für mappMotion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 672310 Fehler in der SGT Konfiguration imHWC behoben Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61872_1.fw(19) Version 1.3.0.0: ID: 654840 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.17 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID:661405 Funktionsmodel Rampe Mode -122 überarbeitet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61872_1.fw(19) Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 638085 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 650240 Fehlerbehebung im Funktionsmodel Rampe im Modus -121 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 653760 Funktionsmodel Rampe: Referenzierung nun auch mit DI4 möglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61872_1.fw(17) Version 1.0.1.0: ID: 623190 Unterstützung für X20SM1436-1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61872_1.fw(15) |
|||||