DWL@DWL10000878327

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.6.0.1 * 07.10.2026 3 MB EXE AS6_HW_X20SL8110.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20SL8110)

Revisionsinformationen X20SL8110

Version 2.6.0.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.6.0.0:

ID: 760010
Falsche Produktbezeichnung im SDM
Für die Produkte X20cSL8100 und X20cSL8101 wurde im System Diagnostics Manager unter "Plugged" irrtümlich die Bezeichnung "X20SL8100"bzw. "X20SL8101" angezeigt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID:760700
Ausfall der Remote Verbindung
Unter bestimmten Bedingungen brach die Remote Verbindung nach Aktivierung des Setup Mode ab.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 10\58954_1.fw(578)

Version 2.5.0.0:

ID: 729275
Fehler bei der Übertragung von CPU zu SL Kanälen
Wenn genau 2 Byte Daten bei den CPU zu SL Kanälen verwendet werden, konnte es zu Fehlern bei der Übertragung der Daten kommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 734795
Steckplatz für Programmspeicher (SafeKEY):Information bezüglich "ModuleOk" um SafeLOGIC erweitert
Steckplatz für Programmspeicher (SafeKEY): Information bezüglich "ModuleOk"um SafeLOGIC erweitert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 744105
sporadisches Kommunikationsproblem
In seltenen Fällen konnte es sporadisch zu Fehlernummer 122911 im Logger und/oder falschen Werten in der Statusabfrage kommen(z.B.: SafeRemoteControl_V2 state 8192).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 755015
Verbesserung beim Speichern von Remanenten Daten
Sollte beim Speichern ein Problem auftreten, wird der Schreibvorgang wiederholt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 10\58954_1.fw(577)

Version 2.4.3.0:

ID: 734795
Steckplatz für Programmspeicher(SafeKEY): Information bezüglich "ModuleOk" um SafeLOGIC erweitert
Steckplatz für Programmspeicher (SafeKEY): Information bezüglich "ModuleOk"um SafeLOGIC erweitert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 744105
sporadisches Kommunikationsproblem
In seltenen Fällen konnte es sporadisch zu Fehlernummer 122911 im Logger und/oder falschen Werten in der Statusabfrage kommen (z.B.: SafeRemoteControl_V2state 8192).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 10\58954_1.fw(576)

Version 2.4.2.0:

ID: 692095
Beschreibung der Gesamtdatenbreite verbessert
Beschreibung der Gesamtdatenbreite verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 700750
Breite der X20SL8110 in den technischen Daten korrigiert
Breite der X20SL8110 in den technischen Daten korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 720900
NUMBER:JACK verbesserte ISN (TCP start sequence) generierung im IP Stack
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 721450
Datenblatt V2.11
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:nein

ID: 726695
Die Leistungsberechnung der Module wird unterstützt
Die Daten für die Leistungsberechnung wurden vom Datenblatt in die HWX übernommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 10\58954_1.fw(575)

Version 2.4.1.0:

ID: 720465
POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987 & CVE-2020-17438)
POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987)
Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich aufdie Prüfsummenberechnung von TCP / UDP-Paketen auswirkte.

POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-17438)
Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich aufdie Wiederherstellung von fragmentierten Paketen auswirkte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 720470
Optimierung der internen SL Kommunikation zwischen uPC und uPS
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 720475
Optimierung desinternen Kommunikationstimings zwischen uPC und uPS
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 10\58954_1.fw(574)

Version 2.4.0.0:

ID: 593545
Möglichkeit die maximale Anzahl der gleichzeitigen Modulhochläufe zu parametrieren
Parameter "Maximum number of simultaneous module startups" hinzugefügt. Siehe Datenblatt für eine genaue Beschreibung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 699520
Fehler bei hohen SafeNode IDsmit Lücken
Die Verwendung von hohen SafeNode IDs mit Lücken führte zu Fehler -1073561597
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 716175
Datenblatt V2.09
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 10\58954_1.fw(573)

Version 2.3.0.1:

ID: 699495
Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware:nein
Firmware: 10\58954_1.fw(572)

Version 2.3.0.0:

ID: 691880
Ausfall der Sicheren Verbindung
Ausfall der Sicheren Verbindung obwohl die eingestellte "safe data duration" länger ist als der Netzwerkausfall
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 692060
Datenblatt V2.07
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 10\58954_1.fw(572)

Version 2.2.1.1:

ID: 690660
Umfangreiche (auch inkompatible) Änderungen für mapp Safety
Erstes Upgrade für mapp Safety.
ACHTUNG: bestehende Applikationen müssen angepasst werden - Kapitel "Umstieg auf mappSafety" in der Hilfe beachten!
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 690670
größere Projektdateien
Unterstützung für größere Projektdateien (Loggermeldung 100361 "Zuwenig Speicher für Dateidaten").
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 690675
Datenblatt: Programmspeicher
Irrenführenden Maximalwert für "Programmspeicher" aus den technischen Datenentfernt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 690680
Datenblatt: Neue Diagnosewerte
Neue Diagnosewerte in Kanalliste aufgenommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 690685
Erhöhung einiger Systemgrenzen
Merkerspeicher und Merkerzähler verdoppelt auf 256kB bzw.16384 Merker.
Speicher für sichere Eingangsdaten verdreifacht auf 6kB.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 690690
Zykluszeitparametrierung
Die Zykluszeit der SafeLOGIC muss auf ein ganzzahliges Vielfaches derPOWERLINK-Zykluszeit parametriert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 690695
sichere Reaktionszeit
Die Überwachung der Netzwerkübertragungszeit zyklischer Daten erlaubte um bis zu 12ms größere Werte, alsdurch die Parameterkombination "safe data duration"/"additional tolerated packet loss" konfiguriert.
Dies konnte eine Vergrößerung der maximalen sicheren Reaktionszeit bewirken.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 690700
Fehlerhafte Längenüberprüfung bei Aktivierung des POWERLINK Mappingseiner zusätzlichen Knotennummer (Abort Code 0x6040042, Loggermeldung 30287).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 690705
Erweiterung SL<->CPU Kanäle
Die max. Anzahl der SL&lt;-&gt;CPU-Kanäle wurde erhöht (mappSafety &gt;= 5.7 und AR &gt;= A4.72 erforderlich)
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware:ja

ID: 690710
Deaktivieren des Setup Mode über Bestätigungstaster
Zum Deaktivieren des Setup Mode über den Bestätigungstaster muss dieser nun20 Sekunden gedrückt werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 690715
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 690720
SafeDOMAIN-to-SafeDOMAIN Kommunikation
Unterstützung SafeDOMAIN-to-SafeDOMAIN Kommunikation
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 690725
Datenblatt V2.05
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 690730
SafeDESIGNER zeigt maximal 10 SafeDOMAIN zu SafeDOMAIN Verbindungen an
Obwohl im Automation Studio mehr als 10 SafeDOMAIN zu SafeDOMAIN Verbindungen konfiguriert wurden, wurden im SafeDESIGNER nur die ersten 10 angezeigt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 10\58954_1.fw(571)

Version 1.10.9.0:

ID: 506170
erstes offizielles Release
erstes offizielles Release
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 6\58954_1.fw(336)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo