DWL@DWL10000878305
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1 | * | 07.10.2026 | 1 MB | EXE | AS6_HW_X20PS9602.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20PS9602) Revisionsinformationen X20PS9602 Version 1.1.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.1.0: ID: 751160 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.10 mit Beschreibung der RS485 Belegung aufX20BBx3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60164_10.fw(140), 1\60164_6.fw(816) Version 1.1.0.0: ID: 687850 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.06 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 728490 Unterstützung neue HardwareVariante 10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 734790 Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60164_10.fw(140), 1\60164_6.fw(816) Version 1.0.2.0: ID: 557665 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.02 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60164_6.fw(816) Version 1.0.1.0: ID: 546710 Korrektur der X20BB-Modulbezeichnungen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60164_6.fw(816) |
|||||