DWL@DWL10000798183
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.0.1 | * | 18.08.2026 | 5 MB | EXE | AS6_HW_X20IF10G3-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20IF10G3-1) Revisionsinformationen X20IF10G3-1 Version 1.9.0.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechtezu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.8.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.7.0.0: ID: 627910 Austausch der Schnittstellenmodule im AS "Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 690505 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.19 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 712190 Neuer HWX Eintrag "Manual start of bus communication" hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 712195 Neue FW V4.8.0.4/24 Aktualisierung der FW Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(24), 1\42796_1.fw(13) Version 1.5.0.0: ID: 512445 Neue Hilscher FW V4.6.0.6 interner Fehler (0x8008) PDI watchdogtime configuration error Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(23), 1\42796_1.fw(12) Version 1.4.0.0: ID: 496075 Neue FW mit korrekter VendorID und ProductCode Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(22), 1\42796_1.fw(12) Version 1.2.0.0: ID: 483035 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID:487230 Neue FW V4.5.0.2 Abspeichern der 2nd Slaveaddress im FLASH Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(18), 1\42796_1.fw(12) Version 1.1.0.0: ID: 483035 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 487230 Neue FW V4.5.0.2 Abspeichern der 2nd Slaveaddress im FLASH Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(4), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.4.0: ID: 469290 netX Konfigurationsmodul Name von X20IF10G3-1 kann in AS4 mit SGC CPU definiert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.3.0: ID: 466860 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466865 Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.2.0: ID:431390 Interner Fehler 6999 bei Erstellen des Projektes Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.1.1: ID: 390390 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.0.1: ID: 270365 Ünterstützung X20IF10G3-1 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.9.0.0 | * | 09.09.2024 | 5 MB | EXE | AS6_HW_X20IF10G3-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20IF10G3-1) Revisionsinformationen X20IF10G3-1 Version 1.9.0.0: ID: RKFY-7578 Regulärer Firmware Update Regulärer Firmware Update Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(25), 1\42796_1.fw(13) Version 1.8.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.7.0.0: ID: 627910 Austausch der Schnittstellenmodule im AS "Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 690505 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.19 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 712190 Neuer HWX Eintrag "Manual start of bus communication" hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 712195 Neue FW V4.8.0.4/24 Aktualisierung der FW Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(24), 1\42796_1.fw(13) Version 1.5.0.0: ID: 512445 Neue Hilscher FW V4.6.0.6 interner Fehler (0x8008) PDI watchdogtime configuration error Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(23), 1\42796_1.fw(12) Version 1.4.0.0: ID: 496075 Neue FW mit korrekter VendorID und ProductCode Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(22), 1\42796_1.fw(12) Version 1.2.0.0: ID: 483035 Moduldokumentation aktualisiert DatenblattV1.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 487230 Neue FWV4.5.0.2 Abspeichern der 2nd Slaveaddress im FLASH Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(18), 1\42796_1.fw(12) Version 1.1.0.0: ID: 483035 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 487230 Neue FW V4.5.0.2 Abspeichern der 2nd Slaveaddress im FLASH Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(4), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.4.0: ID: 469290 netX Konfigurationsmodul Name von X20IF10G3-1 kann in AS4 mit SGC CPU definiert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.3.0: ID: 466860 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466865 Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.2.0: ID: 431390 Interner Fehler 6999 bei Erstellen des Projektes Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.1.1: ID: 390390 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.0.1: ID:270365 Ünterstützung X20IF10G3-1 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) |
|||||