DWL@DWL10000878267
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.1.1 | * | 07.10.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20IF1061-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20IF1061-1) Revisionsinformationen X20IF1061-1 Version 1.9.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.9.0.0: ID: 721850 Erweiterung:Betrieb hinter einer X20(c)EM* möglich Das Modul kann nun auch an einer X20(c)EM* betrieben werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 728750 PROFIBUS CPU Redundanz funktioniert fehlerfrei PROFIBUS CPU Redundanz funktioniert fehlerfrei Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42774a1.fw(36), 1\42774_1.fw(13) Version 1.8.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.7.0.0: ID: 627885 Austausch der Schnittstellenmodule im AS "Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 703325 Firmware Bibliotheken auf aktuellen Stand gebracht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42774a1.fw(34), 1\42774_1.fw(13) Version 1.6.1.0: ID: 236395 Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware:nein ID: 466215 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42774a1.fw(33), 1\42774_1.fw(12) Version 1.6.0.0: ID: 450560 X20IF1061-1: NetX: Zyklische Statusbits sind falsch wenn Kabel getrennt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42774a1.fw(33), 1\42774_1.fw(12) Version 1.5.0.1: ID: 244480 Modulinformationen sind verfügbar (SerialNumber, ModuleID, HardwareVariant,FirmwareVersion) Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 357105 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 401110 Profibus Redundanz: Problem beim Umschalten in den Aktiv-Betrieb Die Übernahme der Master-Parameter funktioniert beim Umschalten vom Standbyin den Aktiv-Betrieb nicht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42774a1.fw(30), 1\42774_1.fw(12) Version 1.5.0.0: ID: 366505 Redundanzverhalten wurde angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 382760 Master-Redundanz wurde für das AutomationStudio 4.0 deaktiviert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 384470 Masterredundanz Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42774a1.fw(29), 1\42774_1.fw(12) Version 1.3.0.0: ID: 284360 Neue Firmware: PNO.-Zertifizierung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID:332500 Das Empfangen von Alarmen funktioniert nicht Mit dem FUB nxdpmAlarmReceive() können keine eingehenden Alarme empfangen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42774a1.fw(27), 1\42774_1.fw(12) Version 1.1.0.0: ID: 257410 Änderung der Vendor ID Modul meldet sich nun mit der B&R Vendor ID Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42774a1.fw(19), 1\42774_1.fw(12) Version 1.0.2.0: ID: 240725 X20 Interface PROFIBUS DP Master, Konfiguration der netX Zykluszeit X20 Interface PROFIBUS DP Master, Konfiguration der netX Zykluszeit. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42774a1.fw(17), 1\42774_1.fw(12) Version 1.0.1.1: ID: 237600 Schnittstellenmodul PROFIBUS DP Master, neue Online Hilfe Schnittstellenmodul PROFIBUSDP Master, neue Online Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42774a1.fw(17), 1\42774_1.fw(12) Version 1.0.1.0: ID:235845 Schnittstellenmodul PROFIBUS Master, erste Version Schnittstellenmodul PROFIBUS Master, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42774a1.fw(17), 1\42774_1.fw(12) |
|||||