DWL@DWL10000878264

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.5.1.1 * 07.10.2026 2 MB EXE AS6_HW_X20IF1043-1.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20IF1043-1)

Revisionsinformationen X20IF1043-1

Version 1.5.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.5.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.0:

ID: 627870
Austausch der Schnittstellenmodule im AS
"Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 699410
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.05
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 712200
Neue FW V3.7.0.2/23
Aktualisierung der FW
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42763a1.fw(23), 1\42763_1.fw(13)

Version 1.2.3.0:

ID: 466660
Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 466665
Änderung der FDT/DTM Cycle Time
Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42763a1.fw(22), 1\42763_1.fw(12)

Version 1.2.2.0:

ID: 344140
Fehlerkorrektur im hwx-File
Objekt laden in Hardware vergleich funktioniert nicht, wenn Module (X20IF1043-1) im Target eingesteckt wird
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 431370
Interner Fehler 6999 bei Erstellen des Projektes
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42763a1.fw(22), 1\42763_1.fw(12)

Version 1.2.1.1:

ID: 382895
Dynamische Konfiguration
Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42763a1.fw(22), 1\42763_1.fw(12)

Version 1.2.0.0:

ID: 325505
Dynamische Knotennummer für CANopen Slaves
Es ist jetzt möglich die Knotennummer für den X20IF1043-1 CANopen Slave dynamisch per Library FBK zu vergeben.
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42763a1.fw(20), 1\42763_1.fw(12)

Version 1.1.0.1:

ID: 257350
Änderung der Vendor ID
Modul meldet sich nun mit der B&R Vendor ID

Achtung! Dieses Update erfordert unter Umständen eine Neuprojektierung am Master mit einer aktuellen EDS-Datei.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42763a1.fw(20), 1\42763_1.fw(12)

Version 1.0.2.0:

ID: 240710
X20 Interface CANopen Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit
X20 Interface CANopen Slave, Konfiguration dernetX Zykluszeit.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42763a1.fw(18), 1\42763b1.fw(10), 1\42763_1.fw(12)

Version 1.0.1.0:

ID: 235830
Schnittstellenmodul CANopen Slave, erste Version
Schnittstellenmodul CANopen Slave, erste Version
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42763a1.fw(18), 1\42763b1.fw(10), 1\42763_1.fw(12)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo