DWL@DWL10000878224

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.7.1.1 * 07.10.2026 770 KB EXE AS6_HW_X20DO4332-1.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20DO4332-1)

Revisionsinformationen X20DO4332-1

Version 1.8.0.0:

ID: 775565
Unterstützung neue HW-Variante 20
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62969_10.fw(220), 1\62969_11.fw(220), 1\62969_20.fw(230)

Version 1.7.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.7.0.0:

ID: 733420
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 1.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 766280
Ausfall ModulOK
Wird dieses Modul ab der Revision C0 hinter einem Buscontroller betrieben, fällt der Netzwerkstatus alle 10sec (einen X2X Zyklus lang) aus. DieserAusfallhat folgende Auswirkungen.
- Lokaler X2X Bus: Keine Auswirkung
- POWERLINK / ModBus TCP / Profibus / CAN-IO: Keine Auswirkung
- CANOpen: „Objekt 0x30B2 Network status OK“ fällt sporadisch aus.
- OPC-UA: Das ModuleOK Flag des jweiligen X2X Moduls kann sporadisch ausfallen
- EthernetIP / PROFINET / Sercos3 / EtherCAT:
- Keine Auswirkung direkt am Buscontroller.
- Der Netzwerkstatus wird als BYTE am Anfang der zyklischen Daten derjeweiligen X2X Station übertragen (ModuleOK) und kann von der jeweiligen Gegenstelle ausgewertet werden (Datenpunkt Mapping + Evaluierung innerhalb der Applikation).
- Sollwert: 0xF5 im Fehlerfall: 0xF1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62969_10.fw(220), 1\62969_11.fw(220)

Version 1.6.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.5.1.0:

ID: 727505
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 1.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\62969_10.fw(190), 1\62969_11.fw(190)

Version 1.5.0.0:

ID: 676725
Angleichung Framework für schnelle Zyklen für die Hardwarevariante 10
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 680570
Unterstützung neue HW-Variante 11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 682545
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 1.01
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\62969_10.fw(190), 1\62969_11.fw(190)

Version 1.4.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 658870
Fehlerkorrektur der Berechnung der Dither Frequenz
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62969_10.fw(160)

Version 1.2.0.0:

ID: 647120
Performanz Verbesserungder X2X Kommunikation
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62969_10.fw(150)

Version 1.1.0.0:

ID: 623030
UnterstützungX20DO4332-1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62969_10.fw(130)

Version 1.0.1.0:

ID: 623030
Unterstützung X20DO4332-1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\62969_10.fw(130)

Version 1.0.0.0:

ID: 623030
Unterstützung X20DO4332-1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\62969_10.fw(100)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo