DWL@DWL10000878222
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1.1 | * | 07.10.2026 | 867 KB | EXE | AS6_HW_X20DO4322.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DO4322) Revisionsinformationen X20DO4322 Version 1.4.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 766220 Ausfall ModulOK Wird dieses Modul ab der Revision G1 hinter einem Buscontroller betrieben, fällt der Netzwerkstatus alle 10sec (einen X2X Zyklus lang) aus. Dieser Ausfall hat folgende Auswirkungen. - Lokaler X2X Bus: Keine Auswirkung - POWERLINK / ModBus TCP / Profibus / CAN-IO: Keine Auswirkung - CANOpen: „Objekt 0x30B2 Network status OK“ fällt sporadisch aus. - OPC-UA: Das ModuleOK Flag des jweiligen X2X Moduls kann sporadisch ausfallen - EthernetIP / PROFINET / Sercos3 / EtherCAT: - Keine Auswirkung direkt am Buscontroller. - Der Netzwerkstatus wird als BYTE am Anfang der zyklischen Daten der jeweiligen X2X Station übertragen (ModuleOK) und kann von der jeweiligen Gegenstelle ausgewertet werden (Datenpunkt Mapping + Evaluierung innerhalb der Applikation). - Sollwert: 0xF5 im Fehlerfall: 0xF1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7063_1.fw(560), 1\7063_20.fw(220), 1\7063_5.fw(816) Version 1.3.0.0: ID: 749075 Unterstützung neue HW-Variante20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7063_1.fw(560), 1\7063_20.fw(210), 1\7063_5.fw(816) Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.3.0: ID: 467155 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7063_1.fw(560), 1\7063_5.fw(816) Version 1.0.2.4: ID: 393460 Erweiterung Online-Hilfen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7063_1.fw(560), 1\7063_5.fw(816) Version 1.0.2.3: ID: 393015 Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7063_1.fw(560), 1\7063_5.fw(816) Version 1.0.2.2: ID: 366269 APROL-Einträge überarbeitet Datenpunkt OSPValid korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7063_1.fw(560), 1\7063_5.fw(816) Version 1.0.2.0: ID: 317670 Zusätzliches Funktionsmodell "OSP Modus" OSP - Output Set Predefined Im OSP-Modus definiert der Anwender das Ausgabeverhalten für den Fall, dass die Verbindung der SPS zum Modul abbricht. Dabei muss die Versorgungsspanngung des Modul gewährleistet sein. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7063_1.fw(560), 1\7063_5.fw(816) Version 1.0.1.0: ID: 217455 Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7063_1.fw(560), 1\7063_5.fw(800) Version 1.0.0.1: ID: 211275 Anzeigekorrektur in der IO-Map bei SGC-Targets Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7063_1.fw(530) |
|||||