DWL@DWL10000796884
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.1.2 | * | 07.10.2026 | 983 KB | EXE | AS6_HW_X20DMF320.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DMF320) Revisionsinformationen X20DMF320 Version 1.0.1.2: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Dasvon B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.0: ID: TDYD-7348 Strommodus hinzugefügt Kanalkonfiguration Strom Modus Ausgangskanal 22 und 30 hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\11910_20.fw(110) Version 1.0.0.0: ID: TDYD-7003 Unterstützung X20DMF320 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\11910_20.fw(110) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.1.1 | * | 18.08.2026 | 979 KB | EXE | AS6_HW_X20DMF320.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DMF320) Revisionsinformationen X20DMF320 Version 1.0.1.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.0: ID: TDYD-7348 Strommodus hinzugefügt Kanalkonfiguration Strom Modus Ausgangskanal 22 und 30 hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung:ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\11910_20.fw(110) Version 1.0.0.0: ID: TDYD-7003 Unterstützung X20DMF320 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\11910_20.fw(110) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.1.0 | * | 28.11.2024 | 1 MB | EXE | AS6_HW_X20DMF320.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DMF320) Revisionsinformationen X20DMF320 Version 1.0.1.0: ID: TDYD-7348 Strommodus hinzugefügt Kanalkonfiguration Strom Modus Ausgangskanal 22 und 30 hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\11910_20.fw(110) Version 1.0.0.0: ID: TDYD-7003 Unterstützung X20DMF320 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\11910_20.fw(110) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.0 | * | 21.08.2024 | 1 MB | EXE | AS6_HW_X20DMF320.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DMF320) Revisionsinformationen X20DMF320 Version 1.0.0.0: ID: TDYD-7003 Unterstützung X20DMF320 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\11910_20.fw(110) |
|||||