DWL@DWL10000878199
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1.1 | * | 06.10.2026 | 902 KB | EXE | AS6_HW_X20DIF371.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DIF371) Revisionsinformationen X20DIF371 Version 1.4.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 765825 Die Einstellung „Unsymmetrische Ein/Aus Größe zulassen“ kann ab der Revision D0 zu einem zyklischen Ausfall des Moduls führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\49384_21.fw(230), 1\49384_22.fw(230), 1\49384_5.fw(800) Version 1.3.0.0: ID: 741810 Unterstützung neue HW-Variante 21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\49384_21.fw(220), 1\49384_5.fw(800) Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.0: ID: 471410 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 2.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\49384_5.fw(800) Version 1.0.0.2: ID: 345830 Optimierung der Modulfunktionen Moduldateien an Automation Studio 4 angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\49384_5.fw(800) Version 1.0.0.1: ID: 316865 Erweiterung Online-Hilfen und AS4 Korrekturen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\49384_5.fw(800) Version 1.0.0.0: ID: 271140 Unterstützung X20DIF371 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\49384_5.fw(800) |
|||||