DWL@DWL10000878197
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.1.1 | * | 06.10.2026 | 837 KB | EXE | AS6_HW_X20DI9372.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DI9372) Revisionsinformationen X20DI9372 Version 1.6.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.6.0.0: ID: 767695 Die Einstellung „Unsymmetrische Ein/Aus Größe zulassen“ kann ab der Revision G0 zu einem zyklischen Ausfall des Moduls führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7464_1.fw(560), 1\7464_10.fw(230), 1\7464_12.fw(230), 1\7464_20.fw(220), 1\7464_22.fw(230), 1\7464_5.fw(800) Version 1.4.0.0: ID: 740285 Unterstützung neue HW-Variante 20 Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\7464_1.fw(560), 1\7464_10.fw(200), 1\7464_20.fw(220), 1\7464_5.fw(800) Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: 721710 Unterstützung neue HW-Variante 10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 722725 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7464_1.fw(560), 1\7464_10.fw(200), 1\7464_5.fw(800) Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.2.0: ID: 525650 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.14 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7464_1.fw(560), 1\7464_5.fw(800) Version 1.0.1.2: ID: 407810 Dokumentation erneuert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7464_1.fw(560), 1\7464_5.fw(800) Version 1.0.1.1: ID: 243355 Erweiterung gepackter Datenpunkt der Eingänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7464_1.fw(560), 1\7464_5.fw(800) Version 1.0.1.0: ID: 217430 Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7464_1.fw(560), 1\7464_5.fw(800) |
|||||