DWL@DWL10000878186

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.4.1.1 * 06.10.2026 808 KB EXE AS6_HW_X20DI4371.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20DI4371)

Revisionsinformationen X20DI4371

Version 1.4.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.0:

ID: 765805
Die Einstellung „Unsymmetrische Ein/Aus Größe zulassen“ kann ab der Revision F1 zu einem zyklischen Ausfall des Moduls führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7058_1.fw(560), 1\7058_20.fw(230), 1\7058_22.fw(230), 1\7058_5.fw(801)

Version 1.3.0.0:

ID: 749020
Unterstützung neue HW-Variante 20
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7058_1.fw(560), 1\7058_20.fw(220), 1\7058_5.fw(801)
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
Version 1.0.3.0:

ID: 525575
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V3.13
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7058_1.fw(560), 1\7058_5.fw(801)

Version 1.0.2.3:

ID: 405715
Erweiterung Datenpunkt gepackte Eingänge
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 409300
Textkorrekturen im HWC
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7058_1.fw(560), 1\7058_5.fw(801)

Version 1.0.2.1:

ID: 340720
Dokumentation ergänzt
Englische Dokumentation ergänzt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: nein
Firmware: 1\7058_1.fw(560), 1\7058_5.fw(801)

Version 1.0.2.0:

ID: 333470
Erweiterung Ereigniszählermodus
Konfiguration durch zusätzliches Funktionsmodell erweitert
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7058_1.fw(560), 1\7058_5.fw(800)

Version 1.0.1.0:

ID: 217395
Bearbeitung UART Re-Init
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7058_1.fw(560), 1\7058_5.fw(800)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo