DWL@DWL10000878184
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1.1 | * | 06.10.2026 | 748 KB | EXE | AS6_HW_X20DI2372.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DI2372) Revisionsinformationen X20DI2372 Version 1.4.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 766165 Die Einstellung „Unsymmetrische Ein/Aus Größe zulassen“ kann ab der Revision D1 zu einem zyklischen Ausfall des Moduls führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 766170 Ausfall ModulOK Wird dieses Modul ab der Revision D1 hinter einem Buscontroller betrieben, fällt der Netzwerkstatus alle 10sec (einen X2X Zyklus lang) aus. Dieser Ausfall hat folgende Auswirkungen. - Lokaler X2X Bus: Keine Auswirkung - POWERLINK / ModBus TCP / Profibus / CAN-IO: Keine Auswirkung - CANOpen: „Objekt 0x30B2 Network status OK“ fällt sporadisch aus. - OPC-UA: Das ModuleOK Flag des jweiligen X2X Moduls kann sporadisch ausfallen - EthernetIP / PROFINET / Sercos3 / EtherCAT: - Keine Auswirkung direkt am Buscontroller. - Der Netzwerkstatus wird als BYTE am Anfang der zyklischen Daten der jeweiligen X2X Station übertragen (ModuleOK) und kann von der jeweiligen Gegenstelle ausgewertet werden (Datenpunkt Mapping + Evaluierung innerhalb der Applikation). - Sollwert: 0xF5 im Fehlerfall: 0xF1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8871_20.fw(230), 1\8871_22.fw(230), 1\8871_5.fw(800) Version 1.3.0.0: ID: 748990 Unterstützung neue HW-Variante 20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8871_20.fw(220), 1\8871_5.fw(800) Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.1: ID: 405700 Erweiterung Datenpunkt gepackte Eingänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8871_5.fw(800) Version 1.0.1.0: ID: 217390 Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8871_5.fw(800) |
|||||