DWL@DWL10000840831
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | * | 28.11.2025 | 13 MB | EXE | AS6_HW_X20CM4810.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20CM4810) Revisionsinformationen X20CM4810 Version 3.0.0.0: ID: RKFY-8817 Unterstützung für X2X+ Netzwerke Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\51449_1.fw(101), 1\51449_2.fw(103) Version 1.8.0.0: ID: 766230 Unterstützung HW Variante 2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\51449_1.fw(101),1\51449_2.fw(103) Version 1.7.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.6.1.0: ID: 674690 HWX-File Korrektur Anzeigefehler der Konfiguration bei AS.4.2 wurde behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\51449_1.fw(101) Version 1.6.0.0: ID: 596760 Erweiterung für Feldbus Designer Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID:647125 Firmwareerweiterung zur Unterstützung des X20cCM4810 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\51449_1.fw(101) Version 1.5.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.4.0: ID: 588375 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.17 Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\51449_1.fw(7) Version 1.4.3.0: ID: 546540 Autogain Parameter Limitierung aufgehoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 553085 Problem in der Konfigurationseinstellung behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 554210 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.12 Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\51449_1.fw(7) Version 1.4.2.1: ID: 550890 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 553085 Problem in der Konfigurationseinstellung behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\51449_1.fw(7) Version 1.4.1.3: ID: 514140 Fehler in hwx Datei behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\51449_1.fw(7) Version 1.4.1.1: ID: 507445 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\51449_1.fw(7) Version 1.4.1.0: ID: 507445 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\51449_1.fw(7) Version 1.4.0.0: ID: 479050 AsIOVib: neuer FUB "vbioCtrlCM4810Ex1" Ein Pufferupload kann jetzt durch den Anwender abgebrochen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\51449_1.fw(7) Version 1.3.1.1: ID: 424945 Dokumentation überarbeitet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\51449_1.fw(6) Version 1.3.0.0: ID: 376140 Die Anzahl der Samples für die Parameterberechnung im AnalogInput können nun bei Bedarf zyklisch vorgegeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\51449_1.fw(5) Version 1.2.0.1: ID: 341170 AR Versionen in AS Hilfe aktualisiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\51449_1.fw(4) Version 1.1.2.1: ID: 318860 BufferLockValid01 kommt um einen Messzyklus zu spät Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 318865 Verbesserte Filtercharakteristik zur Reduzierung des Rauschpegels Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\51449_1.fw(3) Version 1.1.1.0: ID: 307990 Unterstuetzung fuer das Modul X20CM4810 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 309665 Verbesserte Unterstützung des X20CM4810 im Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein ID: 310445 Feldbusdesigner Unterstützung hinzugefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\51449_1.fw(1) |
|||||