DWL@DWL10000831886

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.5.0.0 * 05.09.2025 4 MB EXE AS6_HW_X20CM0985-02.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20CM0985-02)

Revisionsinformationen X20CM0985-02

Version 1.5.0.0:

ID: TDYD-9281
Unterstützung neue HW-Variante 2
UL6200-Zertifizierung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62501_1.fw(106), 1\62501_2.fw(106)

Version 1.4.3.0:

ID:783310
Fehlerbehebung durch ausplitten des Datenpunktes ConfigOutput11_12 in ConfigOutput11 und ConfigOutput12
Hat ConfigOutput12 einen negativenWert, so wir dieser im Initscript überschrieben. Durch die Auftrennung von ConfigOutput11_12 in ConfigOutput11 und ConfigOutput12 wird dies verhindert und alle Werte werden korrekt übernommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\62501_1.fw(106)

Version 1.4.1.0:

ID: 721730
Erweiterung des Wertebereichs für Schieflastkonstante Stromasymmetrie (K2).
Ein Wertebereich von 8 bis 35 (0,08 bis 0,35) ist möglich
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62501_1.fw(106)

Version 1.4.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 688200
Konfigurationsparameter implementiert um bei fehlen der Generatorspannungendas Auswerten der Strom-Eingänge zu deaktivieren
Hiermit wird verhindert, dass z.B. beinicht angeschlossenem Generator ein Rauschen an den Stromeingängen ausgewertet und zu falschen Messwerten führt
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 688210
Frequenzmessung verbessert
Plausibilitäts-Prüfung ist robuster gegen sattelförmigen Signal-Verlauf im Bereich des Nulldurchgangs.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 688215
Problem beim Hochlauf des X2X behoben
X2X-Telegramme werden während der Hochlauf-Phase nicht mehr zu früh an nachfolgende X2X-Slaves weitergeleitet. Damit kann es nicht mehrpassieren, dass eine nicht passende FW auf den nachfolgenden X2X-Slave geladen wird.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 688220
Schieflastüberwachung bei hohen Schieflastströmen angepasst
Bei Schieflastströmenüber dem 4fachen des Nennstroms wird nicht mehr sofortein Fehler ausgegeben
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 688225
zusätzliche Dauerstrom Tripping Charakteristiken
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 690330
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 1.05
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\62501_1.fw(105)

Version1.2.0.0:

ID: 666915
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 674335
Einheiten zur Anzeige im AS angepasst
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\62501_1.fw(103)

Version 1.1.0.0:

ID: 646225
Wenn die "Über- und Unterspannungen überprüfungs Methode" auf "Außenleiterspannungen" oder "Phasenspannungen und Außenleiterspannungen" parametriert ist,wird für das Generator Monitoring fälschlicherweise für "Überspannung 2 einer Phase" die Konfiguration von "Überspannung einer Phase" verwendet.
Vor Verwendung dieses Upgrades ist daher die richtige Konfiguration von "Überspannung 2 einer Phase" für das Generator Monitoring zu überprüfen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 653970
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.02
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\62501_1.fw(103)

Version 1.0.0.0:

ID: 618420
Unterstützung für X20CM0985-02
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\62501_1.fw(102)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo