DWL@DWL10000813881

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.4.0.2 * 06.10.2026 4 MB EXE AS6_HW_X20cCM0985-1.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20cCM0985-1)

Revisionsinformationen X20cCM0985-1

Version 2.4.0.2:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.4.0.1:

ID: QCAS-3535
CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden.
Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.4.0.0:

ID: TDYD-8348
Fortlaufende RMS Messung nach Phasenausfall
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58623_2.fw(200)

Version 2.3.1.0:

ID: 721795
Erweiterung des Wertebereichs für Schieflastkonstante Stromasymmetrie (K2).
Ein Wertebereich von 8 bis 35 (0,08 bis 0,35) ist möglich
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58623_2.fw(111)

Version 2.3.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.2.0.0:

ID: 688230
Konfigurationsparameter implementiert um bei fehlen der Generatorspannungendas Auswerten der Strom-Eingänge zu deaktivieren
Hiermit wird verhindert, dass z.B. bei nicht angeschlossenem Generator ein Rauschen an den Stromeingängen ausgewertet und zu falschen Messwerten führt
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 688235
Frequenzmessung verbessert
Plausibilitäts-Prüfung ist robuster gegen sattelförmigen Signal-Verlauf im Bereich des Nulldurchgangs.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 688245
Problem beim Hochlauf des X2X behoben
X2X-Telegramme werden während der Hochlauf-Phase nicht mehr zu früh an nachfolgende X2X-Slaves weitergeleitet. Damit kann es nicht mehr passieren, dass eine nicht passende FW auf den nachfolgenden X2X-Slave geladen wird.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 688250
Schieflastüberwachung bei hohen Schieflastströmen angepasst
Bei Schieflastströmen über dem 4fachen des Nennstroms wird nicht mehr sofort ein Fehler ausgegeben
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 688255
zusätzliche Dauerstrom Tripping Charakteristiken
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 690350
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 1.45
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58623_2.fw(110)

Version 2.0.0.0:

ID: 653655
Wenn die "Über- und Unterspannungen überprüfungs Methode" auf "Außenleiterspannungen" oder "Phasenspannungen und Außenleiterspannungen" parametriert ist,wird für das Generator Monitoring fälschlicherweise für "Überspannung 2 einer Phase" die Konfiguration von "Überspannung einer Phase" verwendet.
Vor Verwendung dieses Upgrades ist daher die richtige Konfiguration von "Überspannung 2 einer Phase" für das Generator Monitoring zu überprüfen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 653965
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.41
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58623_2.fw(107)

Version 1.9.0.0:

ID: 608515
Synchronisation X5- X3 funktioniert nicht
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 613875
Die Schwelle für die Plausibilitätsprüfung der Strom-Eingänge im 1A-Messbereich wurde erhöht und damit unempfindlicher gegen Störungen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58623_2.fw(106)

Version 1.8.1.0:

ID: 568495
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.33
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware:1\58623_2.fw(105)

Version 1.8.0.0:

ID: 545070
Erhöhung der konfigurierbaren Grenzen von ConfigOutput11 und ConfigOutput12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58623_2.fw(105)

Version 1.0.0.0:

ID: 480720
Unterstützung X20cCM0985-1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58623_2.fw(104)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.4.0.1 * 18.08.2026 4 MB EXE AS6_HW_X20cCM0985-1.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20cCM0985-1)

Revisionsinformationen X20cCM0985-1

Version 2.4.0.1:

ID: QCAS-3535
CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden.
Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.4.0.0:

ID: TDYD-8348
Fortlaufende RMS Messung nach Phasenausfall
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58623_2.fw(200)

Version 2.3.1.0:

ID: 721795
Erweiterung des Wertebereichs für Schieflastkonstante Stromasymmetrie (K2).
Ein Wertebereich von 8 bis 35 (0,08 bis 0,35) ist möglich
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58623_2.fw(111)

Version 2.3.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.2.0.0:

ID: 688230
Konfigurationsparameter implementiert um bei fehlen der Generatorspannungendas Auswerten der Strom-Eingänge zu deaktivieren
Hiermit wird verhindert, dass z.B. bei nicht angeschlossenem Generator ein Rauschen an den Stromeingängen ausgewertet und zu falschen Messwerten führt
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 688235
Frequenzmessung verbessert
Plausibilitäts-Prüfung ist robuster gegen sattelförmigen Signal-Verlauf im Bereich des Nulldurchgangs.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 688245
Problem beim Hochlauf des X2X behoben
X2X-Telegramme werden während der Hochlauf-Phase nicht mehr zu früh an nachfolgende X2X-Slaves weitergeleitet. Damit kann es nicht mehr passieren, dass eine nicht passende FW auf den nachfolgenden X2X-Slave geladen wird.
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:ja

ID: 688250
Schieflastüberwachung bei hohen Schieflastströmenangepasst
Bei Schieflastströmen über dem 4fachen des Nennstroms wird nicht mehr sofort ein Fehler ausgegeben
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 688255
zusätzliche Dauerstrom Tripping Charakteristiken
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 690350
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 1.45
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58623_2.fw(110)

Version 2.0.0.0:

ID: 653655
Wenn die "Über- und Unterspannungen überprüfungs Methode" auf "Außenleiterspannungen" oder "Phasenspannungen und Außenleiterspannungen" parametriert ist,wird fürdas Generator Monitoring fälschlicherweise für "Überspannung 2 einerPhase" die Konfiguration von "Überspannung einer Phase" verwendet.
Vor Verwendung dieses Upgrades ist daher die richtige Konfiguration von "Überspannung 2 einer Phase" für das Generator Monitoring zu überprüfen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: ja

ID: 653965
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.41
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58623_2.fw(107)

Version 1.9.0.0:

ID: 608515
Synchronisation X5- X3 funktioniert nicht
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 613875
Die Schwelle für die Plausibilitätsprüfung der Strom-Eingänge im 1A-Messbereich wurde erhöht und damit unempfindlicher gegen Störungen.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58623_2.fw(106)

Version 1.8.1.0:

ID: 568495
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.33
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58623_2.fw(105)

Version 1.8.0.0:

ID: 545070
Erhöhung der konfigurierbaren Grenzen von ConfigOutput11 und ConfigOutput12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58623_2.fw(105)

Version 1.0.0.0:

ID: 480720
Unterstützung X20cCM0985-1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58623_2.fw(104)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.4.0.0 * 12.03.2025 4 MB EXE AS6_HW_X20cCM0985-1.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20cCM0985-1)

Revisionsinformationen X20cCM0985-1

Version 2.4.0.0:

ID: TDYD-8348
Fortlaufende RMS Messung nachPhasenausfall
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58623_2.fw(200)

Version 2.3.1.0:

ID: 721795
Erweiterung des Wertebereichs für Schieflastkonstante Stromasymmetrie (K2).
Ein Wertebereich von 8 bis 35 (0,08 bis 0,35) ist möglich
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58623_2.fw(111)

Version 2.3.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.2.0.0:

ID: 688230
Konfigurationsparameter implementiert um bei fehlen der Generatorspannungendas Auswerten der Strom-Eingänge zu deaktivieren
Hiermit wird verhindert, dass z.B. bei nicht angeschlossenem Generator ein Rauschen an den Stromeingängen ausgewertet und zu falschen Messwerten führt
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 688235
Frequenzmessung verbessert
Plausibilitäts-Prüfung ist robuster gegen sattelförmigen Signal-Verlauf im Bereich des Nulldurchgangs.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 688245
Problem beim Hochlauf des X2X behoben
X2X-Telegramme werden während der Hochlauf-Phase nicht mehr zu früh an nachfolgende X2X-Slaves weitergeleitet. Damit kann es nicht mehr passieren, dass eine nicht passende FW auf den nachfolgenden X2X-Slave geladen wird.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 688250
Schieflastüberwachung bei hohenSchieflastströmen angepasst
Bei Schieflastströmen über dem 4fachen des Nennstroms wird nicht mehr sofort ein Fehler ausgegeben
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: ja

ID: 688255
zusätzliche Dauerstrom Tripping Charakteristiken
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 690350
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 1.45
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58623_2.fw(110)

Version 2.0.0.0:

ID: 653655
Wenn die "Über- und Unterspannungen überprüfungs Methode" auf "Außenleiterspannungen" oder "Phasenspannungen und Außenleiterspannungen" parametriert ist,wird für das Generator Monitoring fälschlicherweise für "Überspannung 2 einer Phase" die Konfiguration von "Überspannung einer Phase" verwendet.
Vor Verwendung dieses Upgrades ist daher die richtige Konfiguration von "Überspannung 2 einer Phase" für das Generator Monitoring zu überprüfen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 653965
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.41
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58623_2.fw(107)

Version 1.9.0.0:

ID: 608515
Synchronisation X5- X3 funktioniert nicht
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 613875
Die Schwelle für die Plausibilitätsprüfung der Strom-Eingänge im 1A-Messbereich wurde erhöht und damit unempfindlicher gegen Störungen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58623_2.fw(106)

Version 1.8.1.0:

ID: 568495
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.33
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58623_2.fw(105)

Version 1.8.0.0:

ID: 545070
Erhöhung der konfigurierbaren Grenzen von ConfigOutput11 und ConfigOutput12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58623_2.fw(105)

Version 1.0.0.0:

ID: 480720
Unterstützung X20cCM0985-1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58623_2.fw(104)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo