DWL@DWL10000878018

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.3.2.1 * 06.10.2026 673 KB EXE AS6_HW_X20AT2311.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20AT2311)

Revisionsinformationen X20AT2311

Version 1.3.2.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:
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
GeänderteFirmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 653320
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 3.20
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42154_1.fw(52), 1\42154_2.fw(52)

Version 1.0.0.3:

ID: 343650
Drahtbrucherkennung überarbeitet
Drahtbrucherkennung wurde für die Nutzung mit Buscontrollern optimiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42154_1.fw(52), 1\42154_2.fw(52)

Version 1.0.0.2:

ID: 225405
Unterstützung Feldbusdesigner
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42154_1.fw(51), 1\42154_2.fw(51)

Version 1.0.0.1:

ID: 192610
Signaltypänderung Widerstandsmessung auf Sig_Temp_05_390_Ohm für APROL
Signaltypänderung Widerstandsmessung auf Sig_Temp_05_390_Ohm für APROL
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42154_1.fw(51), 1\42154_2.fw(51)

Version 1.0.0.0:

ID: 179040
Erste Version
Erste Version
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42154_1.fw(51), 1\42154_2.fw(51)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo