DWL@DWL10000877981
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2.1 | * | 06.10.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20AI1744-10.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20AI1744-10) Revisionsinformationen X20AI1744-10 Version 1.2.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.2.0: ID: 639710 Datenblatt V 1.01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61863_3.fw(140) Version 1.0.1.0: ID: 603799 APROL: Fehlendes Attribut für Channel-Parameter mit ID="Sig_*" eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61863_3.fw(140) Version 1.0.0.0: ID: 547120 Unterstützung für X20AI1744-10 Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\61863_3.fw(140) |
|||||