DWL@DWL10000784896
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.1.2 | * | 12.10.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_5LS182.8.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5LS182.8) Revisionsinformationen 5LS182.8 Version 1.5.1.2: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatischeAuthentizitätsprüfung auf demZielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.5.1.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715:Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.5.1.0: ID: RKFY-8373 Fehlende Einstellungsmöglichkeit der IO Image Basisadresse bei Anbindung anein VxWorks APC Zielsystem Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: QCAS-308 Wird bei einem Hypervisor System Hardware (z.B. Interfacekarten) projektiert, die nicht im Gerät verbaut ist, kann es vorkommen, dass das System nicht mehr hochfahren kann. Werden beispielsweise zwei 5LS182.8 Karten für einen APC900 projektiert, die aber tatsächlich nicht eingebaut sind, kommt es zu einer Fehlkonfiguration. Dadurch fährt das System nicht hoch und kann online nicht mehr erreicht werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(36367), 1\60156a0.epl(142) Version 1.5.0.0: ID: QCAS-1026 PLK iCN Hub:unvollständige Connector Beschreibung führte zu Problemen im AS Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(36367), 1\60156a0.epl(142) Version 1.4.3.0: ID: 785370 Erweiterungen für AS6/AR6 - IpForwarding ist nun konfigurierbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(36367), 1\60156a0.epl(142) Version 1.4.0.0: ID: 705045 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 719200 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 719670 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(36367), 1\60156a0.epl(142) Version 1.3.1.0: ID: 698745 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(36109), 1\60156a0.epl(141) Version 1.3.0.0: ID: 652540 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 652545 POWERLINK: Wurden währenddes Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt, konnte dies zum Ausfall vonbereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60156_0.pci(36109), 1\60156a0.epl(141) Version 1.2.0.0: ID: 636160 5LS182.8 SRAM Schreib Fehler Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 636820 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vomManager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60156_0.pci(35597), 1\60156a0.epl(139) Version 1.1.0.0: ID: 622210 Unterstützung 5LS182.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(35083),1\60156a0.epl(137) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.5.1.1 | * | 18.08.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_5LS182.8.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5LS182.8) Revisionsinformationen 5LS182.8 Version 1.5.1.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.5.1.0: ID: RKFY-8373 Fehlende Einstellungsmöglichkeit der IO Image Basisadresse bei Anbindung anein VxWorks APC Zielsystem Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: QCAS-308 Wird bei einem Hypervisor System Hardware (z.B. Interfacekarten) projektiert, die nicht im Gerät verbaut ist, kann es vorkommen, dass das System nicht mehr hochfahren kann. Werden beispielsweise zwei 5LS182.8 Karten für einen APC900 projektiert, die aber tatsächlich nicht eingebaut sind, kommt es zu einer Fehlkonfiguration. Dadurch fährt das System nicht hoch und kann online nicht mehr erreicht werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(36367), 1\60156a0.epl(142) Version 1.5.0.0: ID: QCAS-1026 PLK iCN Hub: unvollständige Connector Beschreibung führte zu Problemen im AS Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(36367), 1\60156a0.epl(142) Version 1.4.3.0: ID: 785370 Erweiterungen für AS6/AR6 - IpForwarding ist nunkonfigurierbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(36367), 1\60156a0.epl(142) Version 1.4.0.0: ID: 705045 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 719200 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 719670 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(36367), 1\60156a0.epl(142) Version 1.3.1.0: ID: 698745 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(36109), 1\60156a0.epl(141) Version 1.3.0.0: ID: 652540 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 652545 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60156_0.pci(36109), 1\60156a0.epl(141) Version 1.2.0.0: ID: 636160 5LS182.8 SRAM Schreib Fehler Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 636820 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vomManager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60156_0.pci(35597), 1\60156a0.epl(139) Version 1.1.0.0: ID: 622210 Unterstützung 5LS182.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(35083), 1\60156a0.epl(137) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.5.1.0 | * | 06.12.2024 | 2 MB | EXE | AS6_HW_5LS182.8.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5LS182.8) Revisionsinformationen 5LS182.8 Version 1.5.1.0: ID: RKFY-8373 Fehlende Einstellungsmöglichkeit der IO Image Basisadresse bei Anbindung anein VxWorks APC Zielsystem Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: QCAS-308 Wird bei einem Hypervisor System Hardware (z.B. Interfacekarten) projektiert, die nicht im Gerät verbautist, kann es vorkommen, dass das System nicht mehr hochfahren kann. Werden beispielsweise zwei 5LS182.8 Karten für einen APC900 projektiert, die aber tatsächlich nicht eingebaut sind, kommt es zu einer Fehlkonfiguration. Dadurchfährt das System nicht hoch und kann online nicht mehr erreicht werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(36367), 1\60156a0.epl(142) Version 1.5.0.0: ID: QCAS-1026 PLK iCN Hub: unvollständige Connector Beschreibung führte zu Problemen im AS Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(36367), 1\60156a0.epl(142) Version 1.4.3.0: ID: 785370 Erweiterungen für AS6/AR6 - IpForwarding ist nun konfigurierbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(36367), 1\60156a0.epl(142) Version 1.4.0.0: ID: 705045 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modusmit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 719200 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 719670 Erweiterte Diagnose für "minimal inputlatency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(36367), 1\60156a0.epl(142) Version 1.3.1.0: ID: 698745 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(36109), 1\60156a0.epl(141) Version 1.3.0.0: ID: 652540 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 652545 POWERLINK: Wurden während desBetriebes neue "Chained station" hinzugefügt, konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60156_0.pci(36109), 1\60156a0.epl(141) Version 1.2.0.0: ID: 636160 5LS182.8 SRAM Schreib Fehler Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 636820 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vomManager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60156_0.pci(35597), 1\60156a0.epl(139) Version 1.1.0.0: ID: 622210 Unterstützung 5LS182.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(35083), 1\60156a0.epl(137) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.5.0.0 | * | 05.11.2024 | 2 MB | EXE | AS6_HW_5LS182.8.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5LS182.8) Revisionsinformationen 5LS182.8 Version 1.5.0.0: ID: QCAS-1026 PLK iCN Hub: unvollständige ConnectorBeschreibung führte zu Problemen im AS Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(36367), 1\60156a0.epl(142) Version 1.4.3.0: ID: 785370 Erweiterungen für AS6/AR6 - IpForwarding ist nun konfigurierbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(36367), 1\60156a0.epl(142) Version 1.4.0.0: ID: 705045 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 719200 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 719670 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(36367), 1\60156a0.epl(142) Version 1.3.1.0: ID: 698745 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(36109), 1\60156a0.epl(141) Version 1.3.0.0: ID: 652540 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 652545 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60156_0.pci(36109), 1\60156a0.epl(141) Version 1.2.0.0: ID: 636160 5LS182.8 SRAM Schreib Fehler Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 636820 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vomManager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60156_0.pci(35597), 1\60156a0.epl(139) Version 1.1.0.0: ID: 622210 Unterstützung 5LS182.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(35083), 1\60156a0.epl(137) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.3.0 | * | 08.05.2024 | 2 MB | EXE | AS6_HW_5LS182.8.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5LS182.8) Revisionsinformationen 5LS182.8 Version 1.4.3.0: ID: 785370 Erweiterungen für AS6/AR6 - IpForwardingist nun konfigurierbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(36367), 1\60156a0.epl(142) Version 1.4.0.0: ID: 705045 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einemPOWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 719200 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 719670 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(36367), 1\60156a0.epl(142) Version 1.3.1.0: ID: 698745 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(36109), 1\60156a0.epl(141) Version 1.3.0.0: ID: 652540 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja ID: 652545 POWERLINK: Wurden während des Betriebesneue "Chained station" hinzugefügt, konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60156_0.pci(36109), 1\60156a0.epl(141) Version 1.2.0.0: ID: 636160 / Support ID: 400280190 5LS182.8 SRAM Schreib Fehler Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 636820 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vomManager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60156_0.pci(35597), 1\60156a0.epl(139) Version 1.1.0.0: ID: 622210 Unterstützung 5LS182.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60156_0.pci(35083), 1\60156a0.epl(137) |
|||||