DWL@DWL10000879193
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.0.1 | * | 13.10.2026 | 608 KB | EXE | AS6_HW_5ACPCI.XCOM-00.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5ACPCI.XCOM-00) Revisionsinformationen 5ACPCI.XCOM-00 Version 1.4.0.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierteFirmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 775395 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 775405 Upgrade der Feldbus FW Versionen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45521a1.fw(6) Version 1.3.1.0: ID: 634830 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 634835 Austausch im Automation Studio optimiert Das Ersetzen des Moduls funktioniert jetzt korrekt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45521a1.fw(05) Version 1.3.0.0: ID: 556855 5ACPCI.XCOM-00: NetX: Zyklische Statusbits sind falsch wenn Kabel getrennt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45521a1.fw(05) Version 1.2.0.2: ID: 377960 Zusätzliche Datenpunkte im I/O Mapping hinzugefügt NeueDatenpunkte: ModuleOK, SerialNumber, ModuleID, HardwareVariant, FimrwareVersion Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45521a1.fw(04) Version 1.2.0.0: ID: 369390 Besserer Support der netX-Library (AsNx...) durch neuen HWD-Parameter Neue Firmware für den CANopen Master CANopen Master schreibt Ausgangsdaten nicht auf alle Slaves: Bei einer speziellen Konfiguration mit mehreren CANopen Slaves werden die Ausgangsdaten nur auf den ersten Slave geschrieben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45521a1.fw(04) Version 1.1.0.0: ID: 270080 CANopen Master schreibt Ausgangsdaten nicht auf alle Slaves Bei einer speziellen Konfiguration mit mehreren CANopen Slaves werden die Ausgangsdaten nur aufden ersten Slave geschrieben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45521a1.fw(3) Version 1.0.1.2: ID: 240495 Konfiguration der netX Zykluszeit Die Zykluszeit für den Datenaustausch zwischen CPU und netX kann jetzt konfiguriert werden. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45521a1.fw(2), 1\45521_1.fw(1) |
|||||