DWL@DWL10000801917
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10.0.1 | * | 09.10.2026 | 627 KB | EXE | AS6_HW_5ACCIF01.FPLS-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5ACCIF01.FPLS-000) Revisionsinformationen 5ACCIF01.FPLS-000 Version 2.10.0.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.10.0.0: ID: AQAJ-12538 Folgende Änderungen: - Unterstützung für die APC2300/PPC2300 Produktserie ab AS6.5/AR6.7. - Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58688_0.pci(16), 1\58688a0.epl(143) Version 2.9.0.0: ID: AQAJ-8068 Neue FW Version mit folgenden Änderungen: - Vorsorgliche Behebung sporadisches Power-Up Problem wegen PCI Reset Pulse. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(16), 1\58688a0.epl(143) Version 2.8.0.0: ID:769735 POWERLINK Manager Type 3 und 4 Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(15), 1\58688a0.epl(143) Version 2.7.1.0: ID: 750195 Neue IO Datenpunkte HardwareVariantund FirmwareVersion der IF-Optionskarte eingefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 751670 Konfigurierbare Modulüberwachung der xPC2100/xPC2200 IF-Option Die Modulüberwachung der xPC2100/xPC2200 IF-Option kann nun konfiguriert werden. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der xPC2100/xPC2200 IF-Option bootetder APC/PPC in den Service Mode. Dieses Verhalten kannüber die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden,Default ist supervised =on. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58688_0.pci(14), 1\58688a0.epl(142) Version 2.7.0.1: ID:728540 XML-Header der FW angepasst, keine funktionellen Änderungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58688_0.pci(14), 1\58688a0.epl(142) Version 2.7.0.0: ID: 722485 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden,so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 722495 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID:723035 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(14), 1\58688a0.epl(142) Version 2.6.1.0: ID: 695665 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58688_0.pci(13), 1\58688a0.epl(141) Version 2.6.0.0: ID: 672555 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 672560 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 672565 Ab AS V4.7.1 stehen 24kB FRAM zur Konfiguration von remanenten Daten im Hypervisor zur Verfügung. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58688_0.pci(13), 1\58688a0.epl(141) Version 2.5.0.0: ID: 647760 Vorbereitung zur Unterstützung des Automation PC 2200 und des Panel PC 2200 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 647765 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vomManager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 647770 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 647775 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(13), 1\58688a0.epl(140) Version 2.4.0.0: ID: 634875 Bugfix in der FPGA Firmware Die Stabilität der Kommunikation wurde für raue Umgebungen optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(13), 1\58688a0.epl(136) Version 2.3.0.0: ID: 622970 Weitere Firmware Optimierung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(12), 1\58688a0.epl(136) Version 2.2.0.0: ID: 621215 Firmware korrigiert Bugfix für Legacy PCI Interrupts. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(11), 1\58688a0.epl(136) Version 2.1.0.0: ID:617530 Firmware hinsichtlich Stabilität optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 617535 POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung "Optimization: minimal latency"keine Eingangsdaten empfangen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 617540 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet Durch ein Timingproblem in der Firmwarekonnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(10), 1\58688a0.epl(136) Version 2.0.0.0: ID: Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.2.1.0: ID: 477560 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Problem tritt nur mit AutomationRuntime Versionen < A4.23 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(8), 1\58688a0.epl(129) Version 1.2.0.0: ID: 453440 Wiederherstellung der Kompatibilität mit AR J4.10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58688_0.pci(8), 1\58688a0.epl(124) Version 1.0.1.0: ID: 418760 Neue Firmware V8 - Optimierungen in der Firmware Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(8), 1\58688a0.epl(124) Version 1.0.0.1: ID: 409050 Bugfix für PCI Plug and Play Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58688_0.pci(6), 1\58688a0.epl(124) Version 1.0.0.0: ID: 403625 Erste offizielle Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(6), 1\58688a0.epl(124) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.10.0.0 | * | 28.07.2026 | 619 KB | EXE | AS6_HW_5ACCIF01.FPLS-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5ACCIF01.FPLS-000) Revisionsinformationen 5ACCIF01.FPLS-000 Version 2.10.0.0: ID: AQAJ-12538 Folgende Änderungen: - Unterstützung für die APC2300/PPC2300 Produktserie ab AS6.5/AR6.7. - Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58688_0.pci(16), 1\58688a0.epl(143) Version 2.9.0.0: ID: AQAJ-8068 Neue FW Version mit folgenden Änderungen: - Vorsorgliche Behebung sporadisches Power-Up Problem wegen PCI Reset Pulse. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(16), 1\58688a0.epl(143) Version 2.8.0.0: ID: 769735 POWERLINK Manager Type 3 und 4 Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(15), 1\58688a0.epl(143) Version 2.7.1.0: ID: 750195 Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der IF-Optionskarteeingefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID:751670 Konfigurierbare Modulüberwachung der xPC2100/xPC2200 IF-Option Die Modulüberwachung der xPC2100/xPC2200 IF-Option kann nun konfiguriert werden. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der xPC2100/xPC2200 IF-Option bootetder APC/PPC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfigurationder Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised= on. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58688_0.pci(14), 1\58688a0.epl(142) Version 2.7.0.1: ID: 728540 XML-Headerder FW angepasst, keine funktionellen Änderungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58688_0.pci(14), 1\58688a0.epl(142) Version 2.7.0.0: ID: 722485 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 722495 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 723035 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(14), 1\58688a0.epl(142) Version 2.6.1.0: ID: 695665 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58688_0.pci(13), 1\58688a0.epl(141) Version 2.6.0.0: ID: 672555 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja ID: 672560 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 672565 Ab AS V4.7.1 stehen 24kB FRAMzur Konfiguration von remanenten Daten im Hypervisor zur Verfügung. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58688_0.pci(13), 1\58688a0.epl(141) Version 2.5.0.0: ID: 647760 Vorbereitung zur Unterstützung des Automation PC 2200 und des Panel PC 2200 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 647765 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vomManager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 647770 Fehlerkorrektur: DNA -Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 647775 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(13), 1\58688a0.epl(140) Version 2.4.0.0: ID: 634875 Bugfix in der FPGA Firmware Die Stabilität der Kommunikation wurde für raue Umgebungen optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(13), 1\58688a0.epl(136) Version 2.3.0.0: ID: 622970 Weitere Firmware Optimierung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(12), 1\58688a0.epl(136) Version 2.2.0.0: ID: 621215 Firmware korrigiert Bugfix für Legacy PCI Interrupts. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(11), 1\58688a0.epl(136) Version 2.1.0.0: ID: 617530 Firmware hinsichtlich Stabilität optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 617535 POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung "Optimization: minimal latency" keine Eingangsdaten empfangen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 617540 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Framesversendet Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(10), 1\58688a0.epl(136) Version 2.0.0.0: ID: Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.2.1.0: ID: 477560 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Problem tritt nur mit AutomationRuntime Versionen < A4.23 auf. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\58688_0.pci(8), 1\58688a0.epl(129) Version 1.2.0.0: ID: 453440 Wiederherstellung der Kompatibilität mit AR J4.10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58688_0.pci(8), 1\58688a0.epl(124) Version 1.0.1.0: ID: 418760 Neue Firmware V8 - Optimierungen in der Firmware Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(8), 1\58688a0.epl(124) Version 1.0.0.1: ID: 409050 Bugfix für PCI Plug and Play Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58688_0.pci(6), 1\58688a0.epl(124) Version 1.0.0.0: ID: 403625 Erste offizielle Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(6), 1\58688a0.epl(124) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.9.0.0 | * | 22.10.2024 | 915 KB | EXE | AS6_HW_5ACCIF01.FPLS-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5ACCIF01.FPLS-000) Revisionsinformationen 5ACCIF01.FPLS-000 Version 2.9.0.0: ID: AQAJ-8068 Neue FW Version mitfolgenden Änderungen: - Vorsorgliche Behebung sporadisches Power-Up Problem wegen PCI Reset Pulse. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(16), 1\58688a0.epl(143) Version 2.8.0.0: ID: 769735 POWERLINK Manager Type 3 und 4 Wurde in einem Netzwerk mitPOWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(15), 1\58688a0.epl(143) Version 2.7.1.0: ID: 750195 Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der IF-Optionskarteeingefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 751670 Konfigurierbare Modulüberwachung der xPC2100/xPC2200 IF-Option Die Modulüberwachung der xPC2100/xPC2200 IF-Optionkann nun konfiguriert werden. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der xPC2100/xPC2200 IF-Option bootet der APC/PPC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58688_0.pci(14), 1\58688a0.epl(142) Version 2.7.0.1: ID: 728540 XML-Header der FW angepasst, keine funktionellen Änderungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58688_0.pci(14), 1\58688a0.epl(142) Version 2.7.0.0: ID: 722485 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 722495 Erweiterte Diagnose für "minimal inputlatency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 723035 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(14), 1\58688a0.epl(142) Version 2.6.1.0: ID: 695665 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58688_0.pci(13), 1\58688a0.epl(141) Version 2.6.0.0: ID: 672555 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 672560 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 672565 Ab AS V4.7.1 stehen 24kB FRAM zur Konfiguration von remanenten Daten im Hypervisorzur Verfügung. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58688_0.pci(13), 1\58688a0.epl(141) Version 2.5.0.0: ID: 647760 Vorbereitung zur Unterstützung des Automation PC 2200 und des Panel PC 2200 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Geänderte Firmware: nein ID: 647765 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vomManager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 647770 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 647775 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(13), 1\58688a0.epl(140) Version 2.4.0.0: ID: 634875 Bugfix in der FPGA Firmware Die Stabilitätder Kommunikation wurde für raue Umgebungen optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(13), 1\58688a0.epl(136) Version 2.3.0.0: ID: 622970 Weitere Firmware Optimierung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(12), 1\58688a0.epl(136) Version 2.2.0.0: ID: 621215 Firmware korrigiert Bugfix für Legacy PCI Interrupts. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(11), 1\58688a0.epl(136) Version 2.1.0.0: ID: 617530 Firmware hinsichtlich Stabilität optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 617535 POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung "Optimization: minimal latency" keine Eingangsdaten empfangen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 617540 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurdenkeine asynchronen Frames versendet Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(10), 1\58688a0.epl(136) Version 2.0.0.0: ID: Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.2.1.0: ID: 477560 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Problem tritt nur mit AutomationRuntime Versionen < A4.23 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(8), 1\58688a0.epl(129) Version 1.2.0.0: ID: 453440 Wiederherstellung der Kompatibilität mit AR J4.10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58688_0.pci(8), 1\58688a0.epl(124) Version 1.0.1.0: ID: 418760 Neue Firmware V8 - Optimierungen in der Firmware Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(8), 1\58688a0.epl(124) Version 1.0.0.1: ID: 409050 Bugfix für PCI Plug and Play Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58688_0.pci(6), 1\58688a0.epl(124) Version 1.0.0.0: ID: 403625 Erste offizielle Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58688_0.pci(6), 1\58688a0.epl(124) |
|||||