DWL@DWL10000809710
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.3.0 | * | 31.01.2025 | 630 KB | EXE | AS6_HW_5AC901.ICAN-00.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5AC901.ICAN-00) Revisionsinformationen 5AC901.ICAN-00 Version 2.0.3.0: ID: AQAJ-8920 Englische Beschreibung der IF korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.2.0: ID: 603874 Erweiterungen für APROL Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 650760 Unterstützung IOMapping (ModuleOK) und Modulüberwachung Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.0: ID: 586110 Unterstützung für die xPC3100 Ab dieser Version kann dieIF Option mit dem Automation PC3100 oder Panel PC3100 verbunden und genutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.0: ID: 566580 Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.2: ID: 369010 5AC901.ICAN-00 kann in beiden IF Options Slots verwendet werden Es ist ab denfolgenden Automation Runtime Versionen möglich, ein oder zwei Module vom Typ 5AC901.ICAN-00 am Automation PC 910 bzw. Panel PC 900 zu betreiben: U4.02; E4.05; H4.06; E4.08. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 348360 Unterstützung von 5AC901.ICAN-00 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||