DWL@DWL10000526686
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.0 | * | 11.11.2021 | 515 KB | EXE | AS4_HW_X90DI110.10-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (X90DI110.10-00) Revisionsinformationen X90DI110.10-00.10-00 Version 1.1.1.0: ID: 734090 Zusätzliche Funktion: AB Encoder Bis zu 5 AB Encoder können bei bestehenden X90DI Option Boardsgenutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60353_1.fw(110) Version 1.0.1.0: ID: 553230 Ecad Daten hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 565595 Hilfe überarbeitet Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfallswirdder Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfallsist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. ImAnschluss muss dann erneut die Hilfe und dann erst der Hardware Upgradeinstalliert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60353_1.fw(10) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.1.0 | * | 20.02.2018 | 621 KB | EXE | AS4_HW_X90DI110.10-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (X90DI110.10-00) Revisionsinformationen X90DI110.10-00 Version 1.0.1.0: ID: 553230 Ecad Daten hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 565595 Hilfe überarbeitet Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfalls ist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. Im Anschluss muss dann erneut die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60353_1.fw(10) |
|||||