DWL@DWL10000526691
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.0.0 | * | 14.05.2019 | 656 KB | EXE | AS4_HW_X90AO410.08-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (X90AO410.08-00) Revisionsinformationen X90AO410.08-00 Version 1.1.0.0: ID: 642165 / Support ID: 400276530 Bei negativen Werten am DAC (durch mögliche Eingabe im AS oder durch Offsetabgleich) kam es zu einem Werteüberlauf und es wurde eine falsche Spannung / ein falscher Strom ausgegeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60355_1.fw(100) Version 1.0.2.0: ID: 574130 Hilfe überarbeitet Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfalls ist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. Im Anschluss muss dann erneut die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60355_1.fw(10) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.2.0 | * | 20.02.2018 | 648 KB | EXE | AS4_HW_X90AO410.08-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (X90AO410.08-00) Revisionsinformationen X90AO410.08-00 Version 1.0.2.0: ID: 574130 Hilfe überarbeitet Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfalls ist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. Im Anschluss muss dann erneut die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60355_1.fw(10) |
|||||