DWL@DWL10000477312
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.4.0 | * | 21.12.2022 | 1 MB | EXE | AS4_HW_8ESMC59316.exe | |
| Beschreibung |
V4.2 HW Upgrade (8ESMC59316) Revisionsinformationen 8ESMC59316 Version 1.10.4.0: ID: 741845 Propagation delay statistics Die Propagation delay statistics kann jetzt ausgelesen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 741995 / Support ID: 400298548 Geberfehlerbehandlung verbessert Alarmbitfehler bei der Initialisierung werden mittels definiertem Logger Eintrag und nicht mittels einer Debug Info gemeldet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 741945 / Support ID: 400307322 Geberfehlerbehandlung verbessert Beim Eintreten eines Alarmbit wird explizit vor dem Wechsel in den Fehlerzustand das Alarmregister ausgelesen und die Fehlerinformation in den SafeyLogger eingetragen. Die EnDat Kommunikation wird für einige Millisekunden aktiv gehalten, damit die ACP Firmware noch die Betriebszustand Fehlerquellen auslesen und melden kann. Alarmbitfehler bei der Initialisierung werden mittels definiertem Logger Eintrag und nicht mittels einer Debug Info gemeldet. Bei nicht gestecktem Geber bzw. Geber Timeout wird ein eigener Logger Eintrag generiert. ID: 741890 / Support ID: 400299371 Ausfall der Sicheren Verbindung Ausfall der Sicheren Verbindung obwohl die eingestellte "safe data duration" länger ist als der Netzwerkausfall Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 742025 Failsafe bei jedem Hochlauf In seltenen Fällen konnte es vorkommen, dass das Modul bei jedem Hochlauf mit folgenden Loggermeldungen in Failsafe geht: -1073565951/-1073561855 "interner Fehler Kreuzkommunikation EPS" oder -1073565945/-1073561849 "Empfangene CRC-Daten stimmen nicht mit den gesendeten überein" Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 742095 / Support ID: 400348100, 400348100, 400358931 Beim Einschalten (Power On) wurden sporadisch die Fehler 7074, 7062, 7022, 7038, 7048, 35244 gemeldet. Bei der EnDat Initialisierung, ausgelöst durch Einschalten, Warmstart der CPU oder Projekt Download auf CPU oder SafeLOGIC, wurden sporadisch folgende Fehler gemeldet. NCT: 7074: Encoder: SafeMOTION error 7062: Encoder: SafeMOTION module not ready 7022: Encoder: Initialization is active 7038: Encoder: Position value not synchronous with absolute value 7048: Error during the reading of encoder memory 35244: Encoder - Received position not valid SafetyLogger: 115956, -2147302156: SMC: Encoder - Received position not valid: Info0=0x000X, Info1=0x00000010 or 115956, -2147302156: SMC: Encoder - Received position not valid: Info0=0x000X, Info1=0x00000200 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59316_1.fw(351), 1\59316_99.fw(351) Version 1.10.3.1: ID: 729650 / Support ID: 400351082 Fehlerbehebung: Der Status Homing kann bei SLT Verletzung verloren gehen Der Status Homing bzw. das Safe position valid Bit kann bei einer Überschreitung des SLT Torque Limit und somit bei Auslösen der Sicherheitsfunktion SLT verloren gehen. Automation Studio Version: AS 4.2.5.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 729660 / Support ID: 400339046 Problembehebung: SafeMOTION Fehler 35016 kann beim Übergang von PreOp nach Operational selten vorkommen Problembehebung: SafeMOTION Fehler 35016: SMC FS:Interner Fehler, Kreuzkommunikation der Prüfpunkte kann beim Übergang von PreOp nach Operational aufgrund einer Zeitüberschreitung des Prozessors selten vorkommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59316_1.fw(342) Version 1.10.3.0: ID: 653015 Änderung: Reduktion der Fehler im Stromraumzeiger durch Verwendung der vollständigen Clarke Transformation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 653040 Änderung/Verbesserung: Stabilisierung, Erhöhung der Verfügbarkeit des Safe Speed Observers Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 653210 Neue Funktion: Prüfung des sicheren Geberanbaus Die Information, ob der Geber sicher angebaut ist, wird aus den im Geber gespeicherten Motordaten gelesen. Werden Sicherheitsfunktionen verwendet, die eine sichere Geberauswertung verlangen und ist der sichere Geberanbau nicht in den Motordaten bestätigt (oder die Information nicht verfügbar), so wird automatisch geprüft, ob die sichere Überwachung des Geberanbaus aktiviert wurde. Für den Fall, dass die Konfiguration nicht korrekt ist, wechselt das Modul in den Fehlerzustand. Bei Verwendung von Fremdmotoren oder Motoren ohne gespeicherten Motordatensatz kann durch Setzen des Parameters "General settings - Encoder monitoring - Safe Encoder Mounting" auf den Wert "Approved by user" die automatische Prüfung deaktiviert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59316_1.fw(341) Version 1.10.2.0: ID: 624770 / Support ID: 400224079 Fehler 7014oder 7015 nach ACOPOS Hochlauf Wenn der Geber vor dem Zustand "NotErrENC=TRUE" (siehe I/O Mapping des SafeMOTION Modules) verwendet wurde, konnte einer der folgenden Fehler gemeldet werden: - 7014: Geber: CRC Fehler beim Parameter übertragen - 7015: Geber: Timeout Fehler beim Parameter übertragen Zusätzlich muss zur Behebung dieses Problems mindestens die ACP10 Firmware Version V5.05.0 verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 624780 / Support ID: 400250882 Fehler 115958 und 115959 nach SafeMOTION Hochlauf Bei Verwendung eines EnDat Gebers konnte in seltenen Fällen beim Hochlauf oder Quittierung eines Geberfehlers fälschlicherweise die folgenden Fehler gemeldet werden: - 115958: SMC: Geber - Initialisierungsfehler, Info1=0x000000FF - 115959: SMC: Debug Information, Info1=0x23000000 -115959: SMC: Debug Information, Info1=0x80400000 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 624785 / Support ID: 400251128 Netzwerk-Initialisierung beschleunigt Für folgende Fälle wurde die Netzwerk-Initialisierung beschleunigt: - Geber nicht verbunden - Geber defekt - Nicht bestätigter Gebertausch Für diese neue Funktion muss mindestens die ACP10 Firmware Version V5.05.0 verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 624790 / Support ID: 400229368, 400248609 Loggereintrag 112174, 108078 Bei großen Projekten konnte sporadisch Loggereintrag 112174, 108078 auftreten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 624865 Neue Funktion: Sicher begrenztes Moment (SLT) Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 624870 Neue Funktion: Sicher begrenzte Geschwindigkeit mitsicheren Geschwindigkeitsbeobachter (SLS mit SSO) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 624875 Neue Funktion: Blackout-Modus (BM) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 624885 Neue Funktion: Sicherer Bremsentest (SBT) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59316_1.fw(331) Version 1.10.1.4: ID: 601190 Anzeige des SafeModuleOKim Automation Studio Der Status "SafeModuleOK" wird im IO-Mapping des SafeMOTION Moduls im Automation Studio angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59316_1.fw(321) Version 1.10.0.3: ID: 594440 Anpassung des "SafeMotion" Schriftzugs Die Darstellung SafeMotion Schriftzugs im Systemdesigner wurde angepasst. Es handelt sich hierbei um keine funktionale Änderung. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59316_1.fw(321) Version 1.10.0.2: ID: 579575 Bereitstellen der internen Zykluszeit zur Berechnung der Safe Data Duration Die Hardwarebschreibung wurde dahingehendangepasst, dass für die Berechnungder "Safe Data Duration" mittels Network Analyzer die korrekte interne Zykluszeit verwendet wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59316_1.fw(321) Version 1.10.0.1: ID: 556910 Fehler im HWX File: Falsche HardwareModuleFamily Fälschlicherweise war das Attribut HardwareModuleFamily "AcoposMulti" angegeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59316_1.fw(321) Version 1.10.0.0: ID: 481995 HW Upgrade zur Unterstützung von 8ESMC59316 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59316_1.fw(321) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.10.3.1 | * | 30.06.2021 | 1 MB | EXE | AS4_HW_8ESMC59316.exe | |
| Beschreibung |
V4.2 HW Upgrade (8ESMC59316) Revisionsinformationen 8ESMC59316 Version 1.10.3.1: ID: 729650 / Support ID: 400351082 Fehlerbehebung: Der Status Homing kann bei SLT Verletzung verloren gehen Der Status Homing bzw. das Safe position valid Bit kann bei einer Überschreitung des SLT Torque Limit und somit bei Auslösen der Sicherheitsfunktion SLT verloren gehen. Automation Studio Version: AS 4.2.5.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 729660 / Support ID: 400339046 Problembehebung: SafeMOTION Fehler 35016 kann beim Übergang von PreOp nach Operational selten vorkommen Problembehebung: SafeMOTION Fehler 35016: SMC FS:Interner Fehler, Kreuzkommunikation der Prüfpunkte kann beim Übergang von PreOp nach Operational aufgrund einer Zeitüberschreitung des Prozessors selten vorkommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59316_1.fw(342) Version 1.10.3.0: ID: 653015 Änderung: Reduktion der Fehler im Stromraumzeiger durch Verwendung der vollständigen Clarke Transformation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 653040 Änderung/Verbesserung: Stabilisierung, Erhöhung der Verfügbarkeit des Safe Speed Observers Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 653210 Neue Funktion: Prüfung des sicheren Geberanbaus Die Information, ob der Geber sicher angebaut ist, wird aus den im Geber gespeicherten Motordaten gelesen. Werden Sicherheitsfunktionen verwendet, die eine sichere Geberauswertung verlangen und ist der sichere Geberanbau nicht in den Motordaten bestätigt (oder die Information nicht verfügbar), so wird automatisch geprüft, ob die sichere Überwachung des Geberanbaus aktiviert wurde. Für den Fall, dass die Konfiguration nicht korrekt ist, wechselt das Modul in den Fehlerzustand. Bei Verwendung von Fremdmotoren oder Motoren ohne gespeicherten Motordatensatz kann durch Setzen des Parameters "General settings - Encoder monitoring - Safe Encoder Mounting" auf den Wert "Approved by user" die automatische Prüfung deaktiviert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59316_1.fw(341) Version 1.10.2.0: ID: 624770 / Support ID: 400224079 Fehler 7014oder 7015 nach ACOPOS Hochlauf Wenn der Geber vor dem Zustand "NotErrENC=TRUE" (siehe I/O Mapping des SafeMOTION Modules) verwendet wurde, konnte einer der folgenden Fehler gemeldet werden: - 7014: Geber: CRC Fehler beim Parameter übertragen - 7015: Geber: Timeout Fehler beim Parameter übertragen Zusätzlich muss zur Behebung dieses Problems mindestens die ACP10 Firmware Version V5.05.0 verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 624780 / Support ID: 400250882 Fehler 115958 und 115959 nach SafeMOTION Hochlauf Bei Verwendung eines EnDat Gebers konnte in seltenen Fällen beim Hochlauf oder Quittierung eines Geberfehlers fälschlicherweise die folgenden Fehler gemeldet werden: - 115958: SMC: Geber - Initialisierungsfehler, Info1=0x000000FF - 115959: SMC: Debug Information, Info1=0x23000000 -115959: SMC: Debug Information, Info1=0x80400000 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 624785 / Support ID: 400251128 Netzwerk-Initialisierung beschleunigt Für folgende Fälle wurde die Netzwerk-Initialisierung beschleunigt: - Geber nicht verbunden - Geber defekt - Nicht bestätigter Gebertausch Für diese neue Funktion muss mindestens die ACP10 Firmware Version V5.05.0 verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 624790 / Support ID: 400229368, 400248609 Loggereintrag 112174, 108078 Bei großen Projekten konnte sporadisch Loggereintrag 112174, 108078 auftreten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 624865 Neue Funktion: Sicher begrenztes Moment (SLT) Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 624870 Neue Funktion: Sicher begrenzte Geschwindigkeit mitsicheren Geschwindigkeitsbeobachter (SLS mit SSO) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 624875 Neue Funktion: Blackout-Modus (BM) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 624885 Neue Funktion: Sicherer Bremsentest (SBT) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59316_1.fw(331) Version 1.10.1.4: ID: 601190 Anzeige des SafeModuleOKim Automation Studio Der Status "SafeModuleOK" wird im IO-Mapping des SafeMOTION Moduls im Automation Studio angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59316_1.fw(321) Version 1.10.0.3: ID: 594440 Anpassung des "SafeMotion" Schriftzugs Die Darstellung SafeMotion Schriftzugs im Systemdesigner wurde angepasst. Es handelt sich hierbei um keine funktionale Änderung. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59316_1.fw(321) Version 1.10.0.2: ID: 579575 Bereitstellen der internen Zykluszeit zur Berechnung der Safe Data Duration Die Hardwarebschreibung wurde dahingehendangepasst, dass für die Berechnungder "Safe Data Duration" mittels Network Analyzer die korrekte interne Zykluszeit verwendet wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59316_1.fw(321) Version 1.10.0.1: ID: 556910 Fehler im HWX File: Falsche HardwareModuleFamily Fälschlicherweise war das Attribut HardwareModuleFamily "AcoposMulti" angegeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59316_1.fw(321) Version 1.10.0.0: ID: 481995 HW Upgrade zur Unterstützung von 8ESMC59316 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59316_1.fw(321) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.10.3.0 | * | 05.12.2019 | 1 MB | EXE | AS4_HW_8ESMC59316.exe | |
| Beschreibung |
V4.2 HW Upgrade (8ESMC59316) Revisionsinformationen 8ESMC59316 Version 1.10.3.0: ID: 653015 Änderung: Reduktion der Fehler im Stromraumzeiger durch Verwendung der vollständigen Clarke Transformation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 653040 Änderung/Verbesserung: Stabilisierung, Erhöhung der Verfügbarkeit des Safe Speed Observers Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 653210 Neue Funktion: Prüfung des sicheren Geberanbaus Die Information, ob der Geber sicher angebaut ist, wird aus den im Geber gespeicherten Motordaten gelesen. Werden Sicherheitsfunktionen verwendet, die eine sichere Geberauswertung verlangen und ist der sichere Geberanbau nicht in den Motordaten bestätigt (oder die Information nicht verfügbar), so wird automatisch geprüft, ob die sichere Überwachung des Geberanbaus aktiviert wurde. Für den Fall, dass die Konfiguration nicht korrekt ist, wechselt das Modul in den Fehlerzustand. Bei Verwendung von Fremdmotoren oder Motoren ohne gespeicherten Motordatensatz kann durch Setzen des Parameters "General settings - Encoder monitoring - Safe Encoder Mounting" auf den Wert "Approved by user" die automatische Prüfung deaktiviert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59316_1.fw(341) Version 1.10.2.0: ID: 624770 / Support ID: 400224079 Fehler 7014oder 7015 nach ACOPOS Hochlauf Wenn der Geber vor dem Zustand "NotErrENC=TRUE" (siehe I/O Mapping des SafeMOTION Modules) verwendet wurde, konnte einer der folgenden Fehler gemeldet werden: - 7014: Geber: CRC Fehler beim Parameter übertragen - 7015: Geber: Timeout Fehler beim Parameter übertragen Zusätzlich muss zur Behebung dieses Problems mindestens die ACP10 Firmware Version V5.05.0 verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 624780 / Support ID: 400250882 Fehler 115958 und 115959 nach SafeMOTION Hochlauf Bei Verwendung eines EnDat Gebers konnte in seltenen Fällen beim Hochlauf oder Quittierung eines Geberfehlers fälschlicherweise die folgenden Fehler gemeldet werden: - 115958: SMC: Geber - Initialisierungsfehler, Info1=0x000000FF - 115959: SMC: Debug Information, Info1=0x23000000 -115959: SMC: Debug Information, Info1=0x80400000 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 624785 / Support ID: 400251128 Netzwerk-Initialisierung beschleunigt Für folgende Fälle wurde die Netzwerk-Initialisierung beschleunigt: - Geber nicht verbunden - Geber defekt - Nicht bestätigter Gebertausch Für diese neue Funktion muss mindestens die ACP10 Firmware Version V5.05.0 verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 624790 / Support ID: 400229368, 400248609 Loggereintrag 112174, 108078 Bei großen Projekten konnte sporadisch Loggereintrag 112174, 108078 auftreten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 624865 Neue Funktion: Sicher begrenztes Moment (SLT) Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 624870 Neue Funktion: Sicher begrenzte Geschwindigkeit mitsicheren Geschwindigkeitsbeobachter (SLS mit SSO) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 624875 Neue Funktion: Blackout-Modus (BM) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 624885 Neue Funktion: Sicherer Bremsentest (SBT) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59316_1.fw(331) Version 1.10.1.4: ID: 601190 Anzeige des SafeModuleOKim Automation Studio Der Status "SafeModuleOK" wird im IO-Mapping des SafeMOTION Moduls im Automation Studio angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59316_1.fw(321) Version 1.10.0.3: ID: 594440 Anpassung des "SafeMotion" Schriftzugs Die Darstellung SafeMotion Schriftzugs im Systemdesigner wurde angepasst. Es handelt sich hierbei um keine funktionale Änderung. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59316_1.fw(321) Version 1.10.0.2: ID: 579575 Bereitstellen der internen Zykluszeit zur Berechnung der Safe Data Duration Die Hardwarebschreibung wurde dahingehendangepasst, dass für die Berechnungder "Safe Data Duration" mittels Network Analyzer die korrekte interne Zykluszeit verwendet wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59316_1.fw(321) Version 1.10.0.1: ID: 556910 Fehler im HWX File: Falsche HardwareModuleFamily Fälschlicherweise war das Attribut HardwareModuleFamily "AcoposMulti" angegeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59316_1.fw(321) Version 1.10.0.0: ID: 481995 HW Upgrade zur Unterstützung von 8ESMC59316 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59316_1.fw(321) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.10.2.0 | * | 08.01.2019 | 1 MB | EXE | AS4_HW_8ESMC59316.exe | |
| Beschreibung |
V4.2 HW Upgrade (8ESMC59316) Revisionsinformationen 8ESMC59314 Version 1.10.2.0: ID: 624770 / Support ID: 400224079 Fehler 7014oder 7015 nach ACOPOS Hochlauf Wenn der Geber vor dem Zustand "NotErrENC=TRUE" (siehe I/O Mapping des SafeMOTION Modules) verwendet wurde, konnte einer der folgenden Fehler gemeldet werden: - 7014: Geber: CRC Fehler beim Parameter übertragen - 7015: Geber: Timeout Fehler beim Parameter übertragen Zusätzlich muss zur Behebung dieses Problems mindestens die ACP10 Firmware Version V5.05.0 verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 624780 / Support ID: 400250882 Fehler 115958 und 115959 nach SafeMOTION Hochlauf Bei Verwendung eines EnDat Gebers konnte in seltenen Fällen beim Hochlauf oder Quittierung eines Geberfehlers fälschlicherweise die folgenden Fehler gemeldet werden: - 115958: SMC: Geber - Initialisierungsfehler, Info1=0x000000FF - 115959: SMC: Debug Information, Info1=0x23000000 -115959: SMC: Debug Information, Info1=0x80400000 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 624785 / Support ID: 400251128 Netzwerk-Initialisierung beschleunigt Für folgende Fälle wurde die Netzwerk-Initialisierung beschleunigt: - Geber nicht verbunden - Geber defekt - Nicht bestätigter Gebertausch Für diese neue Funktion muss mindestens die ACP10 Firmware Version V5.05.0 verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 624790 / Support ID: 400229368, 400248609 Loggereintrag 112174, 108078 Bei großen Projekten konnte sporadisch Loggereintrag 112174, 108078 auftreten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 624865 Neue Funktion: Sicher begrenztes Moment (SLT) Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 624870 Neue Funktion: Sicher begrenzte Geschwindigkeit mitsicheren Geschwindigkeitsbeobachter (SLS mit SSO) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 624875 Neue Funktion: Blackout-Modus (BM) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 624885 Neue Funktion: Sicherer Bremsentest (SBT) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59314_1.fw(331) Version 1.10.1.4: ID: 601190 Anzeige des SafeModuleOKim Automation Studio Der Status "SafeModuleOK" wird im IO-Mapping des SafeMOTION Moduls im Automation Studio angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59314_1.fw(321) Version 1.10.0.4: ID: 601190 Anzeige des SafeModuleOK im Automation Studio Der Status "SafeModuleOK" wird im IO-Mapping des SafeMOTION Moduls im Automation Studio angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59314_1.fw(321) Version 1.10.0.3: ID: 594440 Anpassung des "SafeMotion" Schriftzugs Die Darstellung SafeMotion Schriftzugs im Systemdesigner wurde angepasst. Es handelt sich hierbei um keine funktionale Änderung. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59314_1.fw(321) Version 1.10.0.2: ID: 579575 Bereitstellen der internen Zykluszeit zur Berechnung der Safe Data Duration Die Hardwarebschreibung wurde dahingehendangepasst, dass für die Berechnungder "Safe Data Duration" mittels Network Analyzer die korrekte interne Zykluszeit verwendet wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59314_1.fw(321) Version 1.10.0.1: ID: 556910 Fehler im HWX File: Falsche HardwareModuleFamily Fälschlicherweise war das Attribut HardwareModuleFamily "AcoposMulti" angegeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59314_1.fw(321) Version 1.10.0.0: ID: 539395 HW Upgrade zur Unterstützung von 8ESMC59314 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59314_1.fw(321) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.10.0.1 | * | 11.10.2017 | 1,007 KB | EXE | AS4_HW_8ESMC59316.exe | |
| Beschreibung |
V4.2 HW Upgrade (8ESMC59316) Revisionsinformationen 8ESMC59314 Version 1.10.0.1: ID: 556910 Fehler im HWX File: Falsche HardwareModuleFamily Fälschlicherweise war das Attribut HardwareModuleFamily "AcoposMulti" angegeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59314_1.fw(321) Version 1.10.0.0: ID: 539395 HW Upgrade zur Unterstützung von 8ESMC59314 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59314_1.fw(321) |
|||||