DWL@DWL10000543058
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2.0 | * | 07.09.2022 | 471 KB | EXE | AS4_HW_5PPC2100.BY01-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY01-000) Revisionsinformationen 5PPC2100.BY01-000 Version 1.4.2.0: ID: 752525 Neue MTCX Version V01.25 Neue MTCX Version V01.25 mit folgenden Änderungen: - Support neuer HW-Monitor Typen. - Interne Aenderungen/Optimierungen fuer den Funktionstest. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(125) Version 1.4.1.0: ID: 732185 Neue MTCX Version V01.22 NeueMTCX Version V01.22 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der Kommunikationsschnittstelle zum lokalen Display (betrifft nur PPC2100). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(122) Version 1.4.0.0: ID: 667175 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 683005 Notwendige HWX Änderungen, ab AS 4.8. Ab AS 4.8 sind für den PPC2100 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: PPC2100 Systemeinheit: V1.4.0.0 AP1000 Panels: V2.0.0.0 AP9x3 Panels: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(121) Version 1.3.1.0: ID: 639525 Neue MTCX Version V01.21 Neue MTCX Version V01.21 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Sporadisch wurden falsche Keycodes von einer internen Paneltastatur eines kundenspezifischen Automation Panels generiert. Die Tasten und LEDMatrix sind von diesem Verhalten nicht betroffen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(121) Version 1.3.0.0: ID: 626080 Neue MTCX Version V01.14 Neue MTCX Version V01.14 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der internen Keyboard Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(114) Version 1.2.9.0: ID: 590855 Neue MTCX Version V01.13 Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Erweiterungseinheiten des AP5000 wurden sporadisch nicht erkannt. - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. - Bugfix - Customer Panel Interface A: Ungenaue bzw. springende Touchbedienung. Problem tritt nur in Kombination miteinem resistiven Singletouch Panel undMTCX V01.11 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(113) Version 1.2.8.0: ID: 577795 Probleme mit resistivem Touch Die Touch-Probleme sindmit Umstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(110) Version 1.2.7.0: ID: 571415 Neue MTCX Version V01.11 Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen: - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. - Customer Panel Interface A implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(111) Version 1.2.6.0: ID: 549960 / Support ID: 400226806, 400224179 Bugfix für VC4 interne Datenpunkteund Leuchtringtasten Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(110) Version 1.2.5.0: ID: 507800 Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDM nicht korrekt ausgelesenwerden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 537345 Neue MTCX Version V01.10 Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.FSS0-000. - Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme. - Optimierung der RTC Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(110) Version 1.2.4.0: ID: 497504 Neue MTCX Version V01.08 Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen: - Support der 5PPC2100.BY48-00x Varianten mit AR N4.10 oder B4.26. - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(108) Version 1.2.3.0: ID: 474570 Bugfix für den New Project Wizard Der Panel PC 2100 ist wieder im Hardware-Katalog verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(107) Version 1.2.2.0: ID: 469235 Neue MTCX Version V01.07 Neue MTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen: - Support einer kundenspezifischen IF-Option. - Support der 5PPC2100.BYxx-002 Varianten. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 469450 PPC2100 Systemeinheit als Terminal für AS 4.2.x PPC2100 Systemeinheit konnte ohne Displayeinheit als Terminal ausgewählt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(107) Version 1.2.1.0: ID: 458275 Neue MTCX Version V01.06 Neue MTCX Version V01.06 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.ICAN-000. - Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurden sporadisch beim gleichzeitigen PowerOn vom APC2100 und AP800 nicht korrekt als SDL Device erkannt. - Support fuer die Key Extensions der AP5000. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 445050 / Support ID: 400162304 Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion Die Panel PC 2100 und die Automation PC 2100 benötigen ab sofort die Automation Studio Mindestversion 4.1.5! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.1.2.0: ID: 437160 / Support ID: 400155067 Bugfix #3 für Modbus TCP unter ARwin Der Bugfix #2 in der HW Upgrade Version V1.1.1.0 bewirkte,dass der Modbus TCP Master nicht mehr funktionierte. - Der PPC2100 kann abder ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. - Der Modbus TCP Master kann bereits mit ARwin Versionen kleiner G4.10 verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.1.1.0: ID: 435115 / Support ID: 400153203 Bugfix für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann als Modbus TCP Master verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 435750 / Support ID: 400155067 Bugfix #2 für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann abder ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.1.0.0: ID: 427950 Unterstützung des Terminal Modus für die PPC2100 Damit der PPC2100 als Terminal verwendet werden kann ist zwingend das Automation Studio in der Version 4.1.6 oder 4.2.3 zu verwenden! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 433835 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.0.2.0: ID: 424240 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Erweiterung der HW-Kalibrierung des TS fuer PPC2100 um Produktionsablaeufezu optimieren (keine Auswirkung fuer den Anwender). - Optimierung des Power ON Verhaltens fuer die kommende AP1000 Generation (speziell 7in Variante). - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(102) Version 1.0.1.1: ID: 408410 Bugfix: CPU Temperatur im SDM Ab AR C4.10 wird der richtige CPU Temperatur Wert im SDM angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(100) Version 1.0.1.0: ID: 407935 Neue MTCX FW V01.00 f. APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.00 f. APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Legacy CAN. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 407940 Bugfix: PowerOnHours und OperatingHours Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 407945 Battery Status aus IO Mapping entfernt Battery Status aus IO Mapping entfernt, dadie APC2100/PPC2100 keine Batterie besitzen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 407950 Bugfix: CPU Temperatur im SDM Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(100) Version 1.0.0.0: ID: 403635 Erste offizielle Version - Der Panel PC 2100 wird ab dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 unterstützt. Um den Panel PC 2100 als Target projektieren zu können muss zusätzlich die letzte verfügbare Upgrade Version der Displayeinheit 5AP933* oder 5AP923* verwendet werden. - Für die Erstellung einer CFast für den Panel PC 2100 aus dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 heraus ist zwingend das Process Visualization Interface (PVI) in der Version 4.1.5 oder neuer zu verwenden. Diese Komponente ist separat von der Homepage www.br-automation.com zu beziehen und zu installieren! - Der Panel PC 2100 wird ab einer Automation Runtime Embedded (ARemb) undeiner Automation Runtime Windows (ARwin) Version A4.10 unterstützt. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden. - Um eine Visualisierung am Panel PC 2100 darstellen zu können ist mindestensdas Visual Components Runtime in der Version 4.15.0 zu verwenden. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden. - Eine Terminalkonfiguration für den Panel PC 2100 ist erst ab Automation Studio in der Version4.1.5.0 möglich. Diese Einschränkung gilt sowohl für die Konfiguration als Visual Components Embedded Terminal als auch als Visual Components Windows Terminal (VCWT). Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(20) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.1.0 | * | 24.08.2021 | 470 KB | EXE | AS4_HW_5PPC2100.BY01-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY01-000) Revisionsinformationen 5PPC2100.BY01-000.BY01-000 Version 1.4.1.0: ID: 732185 Neue MTCX Version V01.22 Neue MTCX Version V01.22 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der Kommunikationsschnittstelle zum lokalen Display (betrifft nur PPC2100). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(122) Version 1.4.0.0: ID: 667175 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 683005 Notwendige HWX Änderungen, ab AS 4.8. Ab AS 4.8 sind für den PPC2100 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: PPC2100 Systemeinheit: V1.4.0.0 AP1000 Panels: V2.0.0.0 AP9x3 Panels: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(121) Version 1.3.1.0: ID: 639525 Neue MTCX Version V01.21 Neue MTCX Version V01.21 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Sporadisch wurden falsche Keycodes von einer internen Paneltastatur eines kundenspezifischen Automation Panels generiert. Die Tasten und LED Matrix sind von diesem Verhalten nicht betroffen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(121) Version1.3.0.0: ID: 626080 Neue MTCX Version V01.14 Neue MTCX Version V01.14 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der internen Keyboard Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(114) Version 1.2.9.0: ID: 590855 Neue MTCX Version V01.13 Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Erweiterungseinheiten des AP5000 wurden sporadisch nicht erkannt. - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. - Bugfix - Customer Panel Interface A: Ungenaue bzw. springende Touchbedienung. Problem tritt nur in Kombination mit einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V01.11 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(113) Version 1.2.8.0: ID: 577795 Probleme mit resistivem Touch Die Touch-Probleme sind mit Umstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(110) Version 1.2.7.0: ID: 571415 Neue MTCX Version V01.11 Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen: - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. - Customer Panel Interface A implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(111) Version 1.2.6.0: ID: 549960 / Support ID: 400226806, 400224179 Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(110) Version 1.2.5.0: ID: 507800 Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDM nicht korrekt ausgelesen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 537345 Neue MTCX Version V01.10 Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.FSS0-000. - Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme. - Optimierung der RTC Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(110) Version 1.2.4.0: ID: 497504 Neue MTCX Version V01.08 Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen: -Support der 5PPC2100.BY48-00x Varianten mit AR N4.10 oder B4.26. - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(108) Version 1.2.3.0: ID: 474570 Bugfix für den New Project Wizard Der Panel PC 2100 ist wieder im Hardware-Katalog verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(107) Version 1.2.2.0: ID: 469235 Neue MTCX Version V01.07 Neue MTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen: - Support einer kundenspezifischen IF-Option. - Support der 5PPC2100.BYxx-002 Varianten. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 469450 PPC2100 Systemeinheit als Terminal für AS 4.2.x PPC2100 Systemeinheit konnte ohne Displayeinheit als Terminal ausgewählt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(107) Version 1.2.1.0: ID: 458275 Neue MTCX Version V01.06 Neue MTCX Version V01.06 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.ICAN-000. - Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurdensporadisch beim gleichzeitigen PowerOn vom APC2100 und AP800 nicht korrekt als SDL Device erkannt. - Support fuer die Key Extensions der AP5000. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 445050 / Support ID: 400162304 Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion Die Panel PC 2100 unddie Automation PC 2100 benötigen ab sofort die Automation Studio Mindestversion 4.1.5! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.1.2.0: ID: 437160 / Support ID: 400155067 Bugfix #3 für Modbus TCP unter ARwin Der Bugfix #2 in der HW Upgrade Version V1.1.1.0 bewirkte, dass der Modbus TCP Master nicht mehr funktionierte. - Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. - Der Modbus TCP Master kann bereits mit ARwin Versionen kleiner G4.10 verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.1.1.0: ID: 435115 / Support ID: 400153203 Bugfix für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann als Modbus TCP Master verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 435750 / Support ID: 400155067 Bugfix #2 für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.1.0.0: ID: 427950 Unterstützung des Terminal Modus für die PPC2100 Damit der PPC2100 als Terminal verwendet werden kannist zwingend das Automation Studio in der Version 4.1.6 oder 4.2.3 zu verwenden! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 433835 Neue MTCX FWV01.03 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mitfolgenden Änderungen: - Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.0.2.0: ID: 424240 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Erweiterung der HW-Kalibrierung des TS fuer PPC2100 um Produktionsablaeufezu optimieren (keine Auswirkung fuer den Anwender). - Optimierung des Power ON Verhaltens fuer die kommende AP1000 Generation (speziell 7in Variante). - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(102) Version 1.0.1.1: ID: 408410 Bugfix: CPU Temperatur im SDM Ab AR C4.10wird der richtige CPU Temperatur Wert im SDM angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(100) Version 1.0.1.0: ID: 407935 Neue MTCX FW V01.00 f. APC2100/PPC2100 Neue MTCX FWV01.00 f. APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Legacy CAN. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 407940 Bugfix: PowerOnHours und OperatingHours Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID:407945 Battery Status aus IO Mapping entfernt Battery Status aus IOMapping entfernt, da die APC2100/PPC2100 keine Batterie besitzen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 407950 Bugfix: CPU Temperatur imSDM Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(100) Version 1.0.0.0: ID: 403635 Erste offizielle Version - Der Panel PC 2100 wird ab dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 unterstützt. Um den Panel PC 2100 als Target projektieren zu können muss zusätzlichdie letzte verfügbare Upgrade Version der Displayeinheit 5AP933* oder 5AP923*verwendet werden. - Für die Erstellung einer CFast für den Panel PC 2100 aus dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 heraus ist zwingend das Process Visualization Interface (PVI) in der Version 4.1.5 oder neuer zu verwenden. Diese Komponente ist separat von der Homepage www.br-automation.com zu beziehen und zu installieren! - Der Panel PC 2100 wird ab einer Automation RuntimeEmbedded (ARemb) und einer Automation Runtime Windows (ARwin) Version A4.10 unterstützt. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden. - Um eine Visualisierung am Panel PC 2100 darstellen zu können ist mindestensdas Visual Components Runtime in der Version 4.15.0 zu verwenden. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden. - Eine Terminalkonfiguration für den Panel PC 2100 ist erst ab Automation Studio in der Version 4.1.5.0 möglich. Diese Einschränkung gilt sowohl für dieKonfiguration als Visual Components Embedded Terminal als auch als Visual Components Windows Terminal (VCWT). Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(20) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.0.0 | * | 08.04.2020 | 466 KB | EXE | AS4_HW_5PPC2100.BY01-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY01-000) Revisionsinformationen 5PPC2100.BY01-000 Version 1.4.0.0: ID: 667175 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 683005 Notwendige HWX Änderungen, ab AS 4.8. Ab AS 4.8 sind für den PPC2100 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: PPC2100 Systemeinheit: V1.4.0.0 AP1000 Panels: V2.0.0.0 AP9x3 Panels: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(121) Version 1.3.1.0: ID: 639525 Neue MTCX Version V01.21 Neue MTCX Version V01.21mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Sporadisch wurden falsche Keycodes von einer internen Paneltastatur eines kundenspezifischen Automation Panels generiert. Die Tasten und LED Matrix sind von diesem Verhalten nicht betroffen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(121) Version 1.3.0.0: ID: 626080 Neue MTCX Version V01.14 Neue MTCX Version V01.14 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der internenKeyboard Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:1\58658_0.fw(114) Version 1.2.9.0: ID: 590855 Neue MTCX Version V01.13 Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Erweiterungseinheiten des AP5000 wurden sporadisch nicht erkannt. -Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. - Bugfix - Customer Panel Interface A: Ungenaue bzw. springende Touchbedienung. Problem tritt nur in Kombination mit einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V01.11 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(113) Version 1.2.8.0: ID: 577795 Probleme mit resistivem Touch Die Touch-Probleme sind mit Umstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(110) Version 1.2.7.0: ID: 571415 Neue MTCX Version V01.11 Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen: - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. - Customer Panel Interface A implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(111) Version 1.2.6.0: ID: 549960 / Support ID: 400226806, 400224179 Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(110) Version 1.2.5.0: ID: 507800 Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDM nicht korrekt ausgelesen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 537345 Neue MTCX Version V01.10 Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.FSS0-000. - Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme. - Optimierung der RTC Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(110) Version 1.2.4.0: ID: 497504 Neue MTCX Version V01.08 Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen: - Support der 5PPC2100.BY48-00x Varianten mit AR N4.10 oder B4.26. - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(108) Version 1.2.3.0: ID: 474570 Bugfix für den New Project Wizard Der Panel PC 2100 ist wieder im Hardware-Katalog verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(107) Version 1.2.2.0: ID: 469235 Neue MTCX Version V01.07 Neue MTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen: - Support einer kundenspezifischen IF-Option. - Support der 5PPC2100.BYxx-002 Varianten. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 469450 PPC2100 Systemeinheit als Terminal für AS 4.2.x PPC2100 Systemeinheit konnte ohne Displayeinheit als Terminal ausgewählt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(107) Version 1.2.1.0: ID: 458275 Neue MTCX Version V01.06 Neue MTCX Version V01.06 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.ICAN-000. - Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurden sporadisch beim gleichzeitigen PowerOn vom APC2100 und AP800 nichtkorrekt als SDL Device erkannt. - Support fuer die Key Extensions der AP5000. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 445050 / Support ID: 400162304 Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion Die Panel PC 2100 und die Automation PC 2100 benötigen ab sofort die Automation Studio Mindestversion 4.1.5! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.1.2.0: ID: 437160 / Support ID: 400155067 Bugfix #3 für Modbus TCP unter ARwin Der Bugfix #2 in der HW Upgrade Version V1.1.1.0 bewirkte, dass der Modbus TCP Master nicht mehr funktionierte. - Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. - Der Modbus TCP Master kann bereits mit ARwin Versionen kleiner G4.10 verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.1.1.0: ID: 435115 / SupportID: 400153203 Bugfix für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann als Modbus TCP Master verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 435750 / Support ID: 400155067 Bugfix #2 für Modbus TCP unterARwin Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.1.0.0: ID: 427950 Unterstützung des Terminal Modus für die PPC2100 Damit der PPC2100 als Terminal verwendet werden kann ist zwingend das Automation Studio in der Version 4.1.6 oder 4.2.3 zu verwenden! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 433835 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.0.2.0: ID: 424240 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Erweiterung der HW-Kalibrierung des TS fuerPPC2100 um Produktionsablaeufe zu optimieren (keine Auswirkung fuer den Anwender). - Optimierung des Power ON Verhaltens fuer die kommende AP1000 Generation (speziell 7in Variante). - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(102) Version 1.0.1.1: ID: 408410 Bugfix: CPU Temperatur im SDM Ab AR C4.10 wird der richtige CPU Temperatur Wert im SDM angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(100) Version 1.0.1.0: ID: 407935 Neue MTCX FW V01.00 f. APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.00 f. APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Bugfix:Legacy CAN. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 407940 Bugfix: PowerOnHours und OperatingHours Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 407945 Battery Status aus IO Mapping entfernt Battery Status aus IO Mapping entfernt, da die APC2100/PPC2100 keine Batterie besitzen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 407950 Bugfix: CPU Temperatur im SDM Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(100) Version 1.0.0.0: ID: 403635 Erste offizielle Version - Der Panel PC 2100 wird ab dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 unterstützt. Um den Panel PC 2100 als Target projektieren zu können muss zusätzlich die letzte verfügbare Upgrade Version der Displayeinheit 5AP933* oder 5AP923* verwendet werden. - Für die Erstellung einer CFast für den PanelPC 2100 aus dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 heraus ist zwingend das Process Visualization Interface (PVI) in der Version 4.1.5 oder neuer zu verwenden. Diese Komponente ist separat von der Homepage www.br-automation.com zu beziehen und zu installieren! - Der Panel PC 2100 wird ab einer Automation Runtime Embedded (ARemb) und einer Automation Runtime Windows (ARwin) Version A4.10 unterstützt. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialoginstalliert werden. - Um eine Visualisierung am Panel PC 2100 darstellen zu können ist mindestensdas Visual Components Runtime in der Version 4.15.0 zuverwenden. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden. - Eine Terminalkonfiguration für den Panel PC 2100 ist erst ab Automation Studio in der Version 4.1.5.0 möglich. Diese Einschränkung gilt sowohl für die Konfiguration als Visual Components Embedded Terminal als auch als Visual Components Windows Terminal (VCWT). Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(20) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.1.0 | * | 03.06.2019 | 500 KB | EXE | AS4_HW_5PPC2100.BY01-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY01-000) Revisionsinformationen 5PPC2100.BY01-000 Version 1.3.1.0: ID: 639525 Neue MTCX Version V01.21 Neue MTCX Version V01.21 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Sporadisch wurden falsche Keycodes von einer internen Paneltastatur eines kundenspezifischen Automation Panels generiert. Die Tasten und LED Matrix sind von diesem Verhalten nicht betroffen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(121) Version 1.3.0.0: ID: 626080 Neue MTCX Version V01.14 Neue MTCX Version V01.14 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der internen Keyboard Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(114) Version 1.2.9.0: ID: 590855 Neue MTCX Version V01.13 Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Erweiterungseinheiten des AP5000 wurdensporadisch nicht erkannt. - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. - Bugfix - Customer Panel Interface A: Ungenaue bzw. springende Touchbedienung. Problem tritt nur in Kombination mit einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V01.11 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(113) Version 1.2.8.0: ID: 577795 Probleme mit resistivem Touch Die Touch-Probleme sind mit Umstellungzurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(110) Version 1.2.7.0: ID: 571415 Neue MTCX Version V01.11 Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen: - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. - Customer Panel Interface A implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(111) Version 1.2.6.0: ID: 549960 / Support ID: 400226806, 400224179 Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(110) Version 1.2.5.0: ID: 507800 Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDM nicht korrekt ausgelesen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 537345 Neue MTCX Version V01.10 Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen: - Support der5ACCIF01.FSS0-000. - Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme. - Optimierung der RTC Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(110) Version 1.2.4.0: ID: 497504 Neue MTCX Version V01.08 Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen: - Support der 5PPC2100.BY48-00x Varianten mit AR N4.10 oder B4.26. - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(108) Version 1.2.3.0: ID: 474570 Bugfix für den New Project Wizard Der Panel PC 2100 ist wieder im Hardware-Katalog verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(107) Version 1.2.2.0: ID: 469235 Neue MTCX Version V01.07 Neue MTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen: - Support einer kundenspezifischen IF-Option. - Support der 5PPC2100.BYxx-002 Varianten. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 469450 PPC2100 Systemeinheit als Terminal für AS 4.2.x PPC2100Systemeinheit konnte ohne Displayeinheit als Terminal ausgewählt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(107) Version 1.2.1.0: ID: 458275 Neue MTCX Version V01.06 Neue MTCX Version V01.06 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.ICAN-000. - Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurden sporadisch beim gleichzeitigen PowerOn vom APC2100 und AP800 nicht korrekt als SDL Device erkannt. - Supportfuer die Key Extensions der AP5000. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 445050 / Support ID: 400162304 Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung derMindestversion Die Panel PC 2100 und die Automation PC 2100 benötigen absofort die Automation Studio Mindestversion 4.1.5! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.1.2.0: ID: 437160 / Support ID: 400155067 Bugfix #3 für Modbus TCP unter ARwin Der Bugfix #2 in der HW Upgrade Version V1.1.1.0 bewirkte, dass der Modbus TCP Master nicht mehr funktionierte. - Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. - Der Modbus TCP Master kann bereits mit ARwin Versionen kleiner G4.10 verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.1.1.0: ID: 435115 / Support ID: 400153203 Bugfix für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann als Modbus TCP Master verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 435750 / Support ID: 400155067 Bugfix #2 für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.1.0.0: ID: 427950 Unterstützung des Terminal Modus für die PPC2100 Damit der PPC2100 als Terminal verwendet werden kann ist zwingend das Automation Studio in der Version 4.1.6 oder 4.2.3 zu verwenden! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 433835 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.0.2.0: ID: 424240 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Erweiterungder HW-Kalibrierung des TS fuer PPC2100 um Produktionsablaeufe zu optimieren (keine Auswirkung fuer den Anwender). - Optimierung des Power ON Verhaltens fuer die kommende AP1000 Generation (speziell 7in Variante). - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(102) Version 1.0.1.1: ID: 408410 Bugfix: CPU Temperatur im SDM Ab AR C4.10 wird der richtige CPU Temperatur Wert im SDM angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(100) Version 1.0.1.0: ID: 407935 Neue MTCX FW V01.00 f. APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.00 f. APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Legacy CAN. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja ID: 407940 Bugfix: PowerOnHours und OperatingHours Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 407945 Battery Status aus IO Mapping entfernt Battery Status aus IO Mapping entfernt, da die APC2100/PPC2100 keine Batterie besitzen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 407950 Bugfix: CPU Temperatur im SDM Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(100) Version 1.0.0.0: ID: 403635 Erste offizielle Version - Der Panel PC 2100 wird ab dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 unterstützt. Um den Panel PC 2100 als Target projektieren zu können muss zusätzlich die letzte verfügbare Upgrade Version der Displayeinheit 5AP933* oder 5AP923* verwendet werden. - Für die Erstellung einer CFast für den Panel PC 2100 aus dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 heraus ist zwingend das Process Visualization Interface (PVI) in der Version 4.1.5 oder neuer zu verwenden. Diese Komponente ist separat von derHomepage www.br-automation.com zu beziehen und zu installieren! - Der Panel PC 2100 wird ab einer Automation Runtime Embedded (ARemb) und einer Automation Runtime Windows (ARwin) Version A4.10 unterstützt. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden. - Um eine Visualisierung am Panel PC 2100 darstellen zu können ist mindestensdas Visual Components Runtime in der Version 4.15.0 zu verwenden. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden. - Eine Terminalkonfiguration fürden Panel PC 2100 ist erst ab Automation Studio in der Version 4.1.5.0 möglich. Diese Einschränkung gilt sowohl für die Konfiguration als Visual ComponentsEmbedded Terminal als auch als Visual Components Windows Terminal (VCWT). Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(20) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.0.0 | * | 13.02.2019 | 498 KB | EXE | AS4_HW_5PPC2100.BY01-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY01-000) Revisionsinformationen 5PPC2100.BY01-000 Version 1.3.0.0: ID: 626080 Neue MTCX Version V01.14 Neue MTCX Version V01.14 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der internen Keyboard Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(114) Version 1.2.9.0: ID: 590855 Neue MTCX Version V01.13 Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Erweiterungseinheiten des AP5000 wurden sporadisch nicht erkannt. - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. - Bugfix - Customer Panel Interface A: Ungenaue bzw. springende Touchbedienung. Problem tritt nur in Kombination mit einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V01.11 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(113) Version 1.2.8.0: ID: 577795 Probleme mit resistivem Touch Die Touch-Probleme sind mit Umstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(110) Version 1.2.7.0: ID: 571415 Neue MTCX Version V01.11 Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen: - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. - Customer Panel Interface A implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(111) Version 1.2.6.0: ID: 549960 / Support ID: 400226806, 400224179 Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(110) Version 1.2.5.0: ID: 507800 Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDM nicht korrekt ausgelesen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 537345 Neue MTCX Version V01.10 Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.FSS0-000. - Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme. - Optimierung der RTC Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(110) Version 1.2.4.0: ID:497504 Neue MTCX Version V01.08 Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen: - Support der 5PPC2100.BY48-00x Varianten mit AR N4.10 oder B4.26. - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(108) Version 1.2.3.0: ID: 474570 Bugfix für den New Project Wizard Der Panel PC 2100 ist wieder im Hardware-Katalog verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(107) Version 1.2.2.0: ID: 469235 Neue MTCX Version V01.07 Neue MTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen: - Support einer kundenspezifischen IF-Option. - Support der 5PPC2100.BYxx-002 Varianten. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 469450 PPC2100 Systemeinheit als Terminal für AS 4.2.x PPC2100 Systemeinheit konnteohne Displayeinheit als Terminal ausgewählt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(107) Version 1.2.1.0: ID: 458275 Neue MTCX Version V01.06 Neue MTCX Version V01.06 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.ICAN-000. - Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurden sporadisch beim gleichzeitigen PowerOn vom APC2100 und AP800 nicht korrekt als SDL Device erkannt. - Support fuer die Key Extensions der AP5000. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 445050 / Support ID: 400162304 Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion Die Panel PC 2100 und die Automation PC 2100 benötigen ab sofort die Automation Studio Mindestversion 4.1.5! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.1.2.0: ID: 437160 / SupportID: 400155067 Bugfix #3 für Modbus TCP unter ARwin Der Bugfix #2 inder HW Upgrade Version V1.1.1.0 bewirkte, dass der Modbus TCP Master nicht mehr funktionierte. - Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. - Der Modbus TCP Master kann bereits mit ARwin Versionen kleiner G4.10 verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.1.1.0: ID: 435115 / Support ID: 400153203 Bugfix für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann als Modbus TCP Master verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 435750 / Support ID: 400155067 Bugfix #2 für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.1.0.0: ID: 427950 Unterstützung des Terminal Modus für die PPC2100 Damit der PPC2100 als Terminal verwendet werden kann ist zwingend das Automation Studio in der Version 4.1.6 oder 4.2.3 zu verwenden! Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 433835 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.0.2.0: ID: 424240 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Erweiterung der HW-Kalibrierung des TS fuer PPC2100 um Produktionsablaeufezu optimieren (keine Auswirkung fuer den Anwender). - Optimierung des Power ON Verhaltens fuer die kommende AP1000 Generation (speziell 7in Variante). - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(102) Version 1.0.1.1: ID: 408410 Bugfix: CPU Temperatur imSDM Ab AR C4.10 wird der richtige CPU Temperatur Wert im SDM angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(100) Version 1.0.1.0: ID: 407935 Neue MTCX FW V01.00 f. APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.00 f. APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Legacy CAN. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 407940 Bugfix: PowerOnHours und OperatingHours Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 407945 Battery Status aus IO Mapping entfernt Battery Status aus IO Mapping entfernt, da die APC2100/PPC2100 keine Batterie besitzen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 407950 Bugfix: CPU Temperatur im SDM Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(100) Version 1.0.0.0: ID: 403635 Erste offizielle Version - Der Panel PC 2100 wird ab dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 unterstützt. Um den Panel PC 2100 als Target projektieren zu können muss zusätzlich die letzte verfügbare Upgrade Version der Displayeinheit5AP933* oder 5AP923* verwendet werden. - Für die Erstellung einer CFast für den Panel PC 2100 aus dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 heraus ist zwingend das Process Visualization Interface (PVI) in der Version 4.1.5 oderneuer zu verwenden. Diese Komponente ist separat von der Homepage www.br-automation.com zu beziehen und zu installieren! - Der Panel PC 2100 wird ab einer Automation Runtime Embedded (ARemb) und einer Automation Runtime Windows (ARwin) Version A4.10 unterstützt. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden. - Um eine Visualisierung am Panel PC 2100 darstellen zu können ist mindestensdas Visual Components Runtime in der Version 4.15.0 zu verwenden. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden. - Eine Terminalkonfiguration für den Panel PC 2100 ist erst ab Automation Studio in der Version 4.1.5.0 möglich. Diese Einschränkung gilt sowohl für die Konfiguration als Visual Components Embedded Terminal als auch als Visual Components Windows Terminal (VCWT). Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(20) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.9.0 | * | 14.05.2018 | 491 KB | EXE | AS4_HW_5PPC2100.BY01-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY01-000) Revisionsinformationen 5PPC2100.BY01-000 Version 1.2.9.0: ID: 590855 Neue MTCX Version V01.13 Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Erweiterungseinheiten des AP5000 wurden sporadisch nicht erkannt. - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. - Bugfix - Customer Panel Interface A: Ungenaue bzw. springende Touchbedienung. Problem tritt nurin Kombination mit einem resistiven Singletouch Panel undMTCX V01.11 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(113) Version 1.2.8.0: ID: 577795 Probleme mit resistivem Touch Die Touch-Probleme sind mit Umstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(110) Version 1.2.7.0: ID: 571415 Neue MTCX Version V01.11 Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen: - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. - Customer Panel Interface A implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(111) Version 1.2.6.0: ID: 549960 / Support ID: 400226806, 400224179 Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten Die internen Datenpunkte von VC4und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(110) Version 1.2.5.0: ID: 507800 Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDM nichtkorrekt ausgelesen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 537345 Neue MTCX Version V01.10 Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.FSS0-000. - Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme. - Optimierung der RTC Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:1\58658_0.fw(110) Version 1.2.4.0: ID: 497504 Neue MTCX Version V01.08 Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen: - Support der 5PPC2100.BY48-00x Varianten mit AR N4.10 oder B4.26. - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(108) Version 1.2.3.0: ID: 474570 Bugfix für den New Project Wizard Der Panel PC 2100 ist wieder im Hardware-Katalog verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(107) Version 1.2.2.0: ID: 469235 Neue MTCX VersionV01.07 Neue MTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen: - Support einer kundenspezifischen IF-Option. - Support der 5PPC2100.BYxx-002 Varianten. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 469450 PPC2100 Systemeinheit als Terminal für AS 4.2.x PPC2100 Systemeinheit konnte ohne Displayeinheit als Terminal ausgewählt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(107) Version 1.2.1.0: ID: 458275 Neue MTCX Version V01.06 Neue MTCX Version V01.06 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.ICAN-000. - Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurden sporadisch beim gleichzeitigen PowerOn vom APC2100 und AP800 nicht korrekt alsSDL Device erkannt. - Support fuer die Key Extensions der AP5000. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 445050 / Support ID: 400162304 Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion Die Panel PC 2100 und die Automation PC 2100 benötigen ab sofort die Automation Studio Mindestversion4.1.5! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.1.2.0: ID: 437160 / Support ID: 400155067 Bugfix #3 für Modbus TCP unter ARwin Der Bugfix #2 in der HW Upgrade VersionV1.1.1.0 bewirkte, dass der Modbus TCP Master nicht mehr funktionierte. - Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. - Der Modbus TCP Master kann bereits mit ARwin Versionen kleiner G4.10verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.1.1.0: ID: 435115 / Support ID: 400153203 Bugfix für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann als Modbus TCPMaster verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 435750 / Support ID: 400155067 Bugfix #2 für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.1.0.0: ID: 427950 Unterstützung des Terminal Modus für die PPC2100 Damit der PPC2100 als Terminal verwendet werden kann ist zwingend das Automation Studio in der Version 4.1.6 oder 4.2.3 zu verwenden! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 433835 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.0.2.0: ID: 424240 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Erweiterung der HW-Kalibrierung des TS fuer PPC2100 um Produktionsablaeufezu optimieren (keine Auswirkung fuer den Anwender). - Optimierung des Power ON Verhaltens fuer die kommende AP1000 Generation (speziell 7in Variante). - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(102) Version 1.0.1.1: ID: 408410 Bugfix: CPU Temperatur im SDM Ab AR C4.10 wird der richtige CPU Temperatur Wert im SDM angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(100) Version 1.0.1.0: ID: 407935 Neue MTCX FW V01.00 f. APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.00 f. APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Legacy CAN. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 407940 Bugfix: PowerOnHours und OperatingHours Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 407945 Battery Status aus IO Mapping entfernt Battery Status aus IO Mapping entfernt, da die APC2100/PPC2100 keine Batterie besitzen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 407950 Bugfix: CPU Temperatur im SDM Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(100) Version 1.0.0.0: ID: 403635 Erste offizielle Version - Der Panel PC 2100 wird ab dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 unterstützt. Um den Panel PC 2100 als Target projektieren zu können muss zusätzlich die letzte verfügbare Upgrade Version der Displayeinheit 5AP933* oder 5AP923* verwendet werden. - Für die Erstellung einer CFast für den Panel PC 2100 ausdem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 heraus ist zwingend das Process Visualization Interface (PVI) in der Version 4.1.5 oder neuer zu verwenden. Diese Komponente ist separat von der Homepage www.br-automation.com zu beziehen und zu installieren! - Der Panel PC 2100 wird ab einer Automation Runtime Embedded (ARemb) und einer Automation Runtime Windows (ARwin) Version A4.10 unterstützt. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiertwerden. - Um eine Visualisierung am Panel PC 2100 darstellen zu können istmindestens das Visual Components Runtime in der Version 4.15.0 zu verwenden. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden. - Eine Terminalkonfiguration für den Panel PC 2100 ist erst ab Automation Studio in der Version 4.1.5.0 möglich. Diese Einschränkung gilt sowohl für die Konfiguration als Visual Components Embedded Terminal als auch als Visual Components Windows Terminal (VCWT). Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware:1\58658_0.fw(20) |
|||||