DWL@DWL10000447995
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.0.0 | * | 23.07.2021 | 5 MB | EXE | AS4_HW_X20IF10D3-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20IF10D3-1) Revisionsinformationen X20IF10D3-1 Version 1.6.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.5.1.0: ID: 721880 Erweiterung: Betrieb hinter einer X20(c)EM* möglich Das Modul kann nun auch an einer X20(c)EM* betrieben werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42780a1.fw(37), 1\42780_1.fw(13) Version 1.5.0.0: ID: 483005 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.32 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 627905 Austausch der Schnittstellenmodule im AS "Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 699710 / Support ID: 400300763 eipaSetIpParameter und eipaStartBusComm ersetzen den fehlerhaften eipaSetIpConfig. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(37), 1\42780_1.fw(13) Version 1.4.0.0: ID: 495745 / Support ID: 400196482, 400196463 Neue FW mit dem korrekten Produkt Namen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(35), 1\42780_1.fw(12) Version 1.3.0.0: ID: 478625 / Support ID: 400184813 Neue FW bereitgestellt BootP request kann wieder deaktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42780a1.fw(30), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.7.0: ID: 472535 / Support ID: 400181183 An Kanalnamen, die mit einem Leerzeichen enden, können keine Variablen angeschlossen werden. Validated ="true" eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42780a1.fw(26), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.6.0: ID: 469140 netX Konfigurationsmodul Name von X20IF10D3-1 kann in AS4 mit SGC CPU definiert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42780a1.fw(26), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.5.0: ID: 466790 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466805 Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42780a1.fw(26), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.4.0: ID: 357125 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 456700 Fehlerkorrektur im hwx-File Objekt laden in Hardware vergleich funktioniert nicht, wenn Module (X20IF1043-1) im Target eingesteckt wird Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42780a1.fw(26), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.3.0: ID: 431545 / Support ID: 400152373 Konfigurationsprobleme am erweiterbaren Buscontroller. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 441425 / Support ID: 400158693 Konfigurationsprobleme am erweiterbaren Buscontroller. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(26), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.2.0: ID: 338155 Bild im Systemdesigner wurde angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 381130 / Support ID: 400129535 Verhalten für Unicast-Telegramme geändert (TTL) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(21), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.1.0: ID: 296840 Neue Firmware: ODVA.-Zertifizierung (korrigierte Version) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(19), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.0.0: ID: 283620 Neue Firmware: ODVA.-Zertifizierung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(19), 1\42780_1.fw(12) Version1.1.1.0: ID: 255005 / Support ID: 400059600 Ethernet IP Kommunikation funktioniert nicht über Explicit Messaging Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42780a1.fw(16), 1\42780_1.fw(12) Version 1.0.1.0: ID: 239195 Schnittstellenmodul EtherNet/IP Adapter, ersteVersion Schnittstellenmodul EtherNet/IP Adapter, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(13), 1\42780_1.fw(12) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.5.0.0 | * | 15.09.2020 | 5 MB | EXE | AS4_HW_X20IF10D3-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20IF10D3-1) Revisionsinformationen X20IF10D3-1 Version 1.5.0.0: ID: 483005 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.32 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 627905 Austausch der Schnittstellenmodule im AS "Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 699710 / Support ID: 400300763 eipaSetIpParameter und eipaStartBusComm ersetzen denfehlerhaften eipaSetIpConfig. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(37), 1\42780_1.fw(13) Version 1.4.0.0: ID: 495745 / Support ID: 400196482, 400196463 Neue FW mit dem korrekten Produkt Namen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(35), 1\42780_1.fw(12) Version 1.3.0.0: ID: 478625 / Support ID: 400184813 Neue FW bereitgestellt BootP request kann wieder deaktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42780a1.fw(30), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.7.0: ID: 472535 / Support ID: 400181183 An Kanalnamen, die mit einem Leerzeichen enden, können keine Variablen angeschlossen werden. Validated ="true" eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42780a1.fw(26), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.6.0: ID: 469140 netX Konfigurationsmodul Name von X20IF10D3-1 kann in AS4 mit SGC CPU definiert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42780a1.fw(26), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.5.0: ID: 466790 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466805 Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42780a1.fw(26), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.4.0: ID: 357125 DynamischeKonfiguration Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 456700 Fehlerkorrekturim hwx-File Objekt laden in Hardware vergleich funktioniert nicht, wennModule (X20IF1043-1) im Target eingesteckt wird Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42780a1.fw(26), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.3.0: ID: 431545 / Support ID: 400152373 Konfigurationsproblemeam erweiterbaren Buscontroller. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 441425 / Support ID: 400158693 Konfigurationsprobleme am erweiterbaren Buscontroller. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(26), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.2.0: ID: 338155 Bild im Systemdesigner wurde angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 381130 / Support ID: 400129535 Verhalten für Unicast-Telegramme geändert (TTL) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(21), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.1.0: ID: 296840 Neue Firmware: ODVA.-Zertifizierung (korrigierte Version) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(19), 1\42780_1.fw(12) Version1.2.0.0: ID: 283620 Neue Firmware: ODVA.-Zertifizierung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(19), 1\42780_1.fw(12) Version 1.1.1.0: ID: 255005 / Support ID: 400059600 Ethernet IP Kommunikation funktioniert nicht über Explicit Messaging Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42780a1.fw(16), 1\42780_1.fw(12) Version 1.0.1.0: ID: 239195 Schnittstellenmodul EtherNet/IP Adapter, erste Version Schnittstellenmodul EtherNet/IP Adapter, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(13), 1\42780_1.fw(12) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.0.0 | * | 20.09.2016 | 988 KB | EXE | AS4_HW_X20IF10D3-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20IF10D3-1) Revisionsinformationen X20IF10D3-1 Version 1.4.0.0: ID: 495745 / Support ID: 400196482, 400196463 Neue FW mit dem korrekten Produkt Namen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(35), 1\42780_1.fw(12) Version 1.3.0.0: ID: 478625 / Support ID: 400184813 Neue FW bereitgestellt BootPrequest kann wieder deaktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42780a1.fw(30), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.7.0: ID: 472535 / Support ID: 400181183 An Kanalnamen, die mit einem Leerzeichen enden, können keine Variablen angeschlossen werden. Validated ="true" eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42780a1.fw(26), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.6.0: ID: 469140 netXKonfigurationsmodul Name von X20IF10D3-1 kann in AS4 mit SGC CPU definiert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42780a1.fw(26), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.5.0: ID: 466790 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466805 Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42780a1.fw(26), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.4.0: ID: 357125 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 456700 Fehlerkorrektur im hwx-File Objekt laden in Hardware vergleich funktioniert nicht, wenn Module (X20IF1043-1) im Target eingesteckt wird Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42780a1.fw(26),1\42780_1.fw(12) Version 1.2.3.0: ID: 431545 / Support ID: 400152373 Konfigurationsprobleme am erweiterbaren Buscontroller. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 441425 / Support ID: 400158693 Konfigurationsprobleme am erweiterbaren Buscontroller. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(26), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.2.0: ID: 338155 Bild im Systemdesigner wurde angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 381130 / Support ID: 400129535 Verhalten für Unicast-Telegramme geändert (TTL) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(21), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.1.0: ID: 296840 Neue Firmware: ODVA.-Zertifizierung (korrigierte Version) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(19), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.0.0: ID: 283620 Neue Firmware: ODVA.-Zertifizierung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(19), 1\42780_1.fw(12) Version 1.1.1.0: ID: 255005 / Support ID: 400059600 Ethernet IP Kommunikation funktioniert nicht über Explicit Messaging Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42780a1.fw(16), 1\42780_1.fw(12) Version 1.0.1.0: ID: 239195 Schnittstellenmodul EtherNet/IP Adapter, erste Version Schnittstellenmodul EtherNet/IP Adapter, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(13), 1\42780_1.fw(12) |
|||||