DWL@DWL10000301356

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.3.0.0 * 23.07.2021 3 MB EXE AS4_HW_X20IF1051-1.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (X20IF1051-1)

Revisionsinformationen X20IF1051-1

Version 1.3.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.4.0:

ID: 483045
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.03
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 627875
Austausch der Schnittstellenmodule im AS
"Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 721830
Erweiterung: Betrieb hinter einerX20(c)EM* möglich
Das Modul kann nun auch an einer X20(c)EM* betrieben werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42764a1.fw(27), 1\42764_1.fw(12)

Version 1.2.3.0:

ID: 468905
netX Konfigurationsmodul Name von X20IF1053-1 kann in AS4 mit SGC CPU definiert werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42764a1.fw(27), 1\42764_1.fw(12)

Version 1.2.2.0:

ID: 466750
Änderung der FDT/DTM Cycle Time
Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 466755
Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42764a1.fw(27), 1\42764_1.fw(12)

Version 1.2.1.1:

ID: 382890
Dynamische Konfiguration
Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42764a1.fw(27), 1\42764_1.fw(12)

Version 1.2.0.0:

ID: 283605
Neue Firmware: ODVA.-Zertifizierung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42764a1.fw(27), 1\42764_1.fw(12)

Version 1.1.0.0:

ID: 257360
Änderung der Vendor ID
Modul meldet sich nun mit der B&R Vendor ID
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42764a1.fw(21), 1\42764_1.fw(12)

Version 1.0.2.0:

ID: 240715
X20 Interface Device Net Master, Konfiguration der netX Zykluszeit
X20 Interface Device Net Master, Konfiguration der netX Zykluszeit.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
GeänderteFirmware: nein
Firmware: 1\42764a1.fw(17), 1\42764_1.fw(12)

Version 1.0.1.0:

ID: 235835
Schnittstellenmodul DeviceNet Master, erste Version
Schnittstellenmodul DeviceNet Master, erste Version
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42764a1.fw(17), 1\42764_1.fw(12)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.3.0 * 07.03.2016 863 KB EXE AS4_HW_X20IF1051-1.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (X20IF1051-1)

Revisionsinformationen X20IF1051-1

Version 1.2.3.0:

ID: 468905
netX Konfigurationsmodul Name von X20IF1053-1 kann in AS4 mit SGC CPU definiert werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42764a1.fw(27), 1\42764_1.fw(12)

Version 1.2.2.0:

ID: 466750
Änderung der FDT/DTM Cycle Time
Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 466755
Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42764a1.fw(27), 1\42764_1.fw(12)

Version 1.2.1.1:

ID: 382890
Dynamische Konfiguration
Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42764a1.fw(27), 1\42764_1.fw(12)

Version 1.2.0.0:

ID: 283605
Neue Firmware: ODVA.-Zertifizierung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42764a1.fw(27), 1\42764_1.fw(12)

Version 1.1.0.0:

ID: 257360
Änderung der Vendor ID
Modul meldet sich nun mit der B&R Vendor ID
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42764a1.fw(21), 1\42764_1.fw(12)

Version 1.0.2.0:

ID: 240715
X20 Interface Device Net Master, Konfiguration der netX Zykluszeit
X20 Interface Device Net Master, Konfiguration der netX Zykluszeit.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42764a1.fw(17), 1\42764_1.fw(12)

Version 1.0.1.0:

ID: 235835
Schnittstellenmodul DeviceNet Master, erste Version
Schnittstellenmodul DeviceNet Master, erste Version
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42764a1.fw(17), 1\42764_1.fw(12)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo