DWL@DWL10000559626
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.0.1 | * | 09.09.2020 | 425 KB | EXE | AS4_HW_8CVI045H1HCS0.00-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8CVI045H1HCS0.00-1) Revisionsinformationen 8CVI045E1HCS0.00-1 Version 2.3.0.1: ID: 682250 Parameter "SdcEnabled" falsch initialisiert Datentyp des Parameters wurde auf STRING geändertund der Initialwert auf "off". Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 682430 Erweiterung zur Verwendung der automatischen DNA Konfiguration Feature Erweiterung "DNA Configuration automatic" ab Automation Studio 4.9 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 687605 8CVI: Simulationsmodus fälschlicherweise nicht verfügbar Im HWX File fehlte fälschlicherweise die Section für den Simulationsmodus. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.3.0.0: ID: 600410 Fehlkonfiguration der mapp Motion Achszuweisung wird im Automation Studio nicht erkannt mapp Motion Achsen können mehrfach einem Antrieb zugeordnet werden. Der Fehler wird erst zur Laufzeit erkannt. Behoben in Kombination mit: - mapp Motion Version 5.4.0 - Automation Studio Version 4.4.4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.0: ID: 549230 Unterstützung Motion System mapp Motion HWX Datei zur Verwendung mit Motion System mapp Motionerweitert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.6: ID: 395665 HW Upgrade für 8CVI045E1HCS0.00-1 Korrektur des HWXFiles bezüglich passiver Leistungsversorgung und Wizard Bei der Einstellung "power supply = passive" konnte es vorkommen, dass: - das ACOPOSmultiModul keine Powerlinkkommunikation aufgebaut hat (ACOPOS Fehlernummer 32225) - X2X I/O Module am X2X Bus nicht ordnungsgemäß funktionierten (preoperational Zustand) - der Powerlinkbus nicht gestartet werden konnte (PLK Fehlernummer 30257) - im Logger Meldungen wie "XML Parse error near xx, xx" eingetragen wurden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 328650 Unterstützung von 8CVI045E1HCS0.00-1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.3.0.0 | * | 17.09.2018 | 381 KB | EXE | AS4_HW_8CVI045H1HCS0.00-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8CVI045H1HCS0.00-1) Revisionsinformationen 8CVI045E1HCS0.00-1 Version 2.3.0.0: ID: 600410 Fehlkonfiguration der mapp Motion Achszuweisung wird im Automation Studio nicht erkannt mapp Motion Achsen können mehrfach einem Antrieb zugeordnet werden. Der Fehler wirderst zur Laufzeit erkannt. Behoben in Kombination mit: - mapp Motion Version 5.4.0 - Automation Studio Version 4.4.4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.0: ID: 549230 Unterstützung Motion System mapp Motion HWX Datei zur Verwendung mit Motion System mapp Motion erweitert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.6: ID: 395665 HW Upgrade für 8CVI045E1HCS0.00-1 Korrektur desHWX Files bezüglich passiver Leistungsversorgung und Wizard Bei der Einstellung "power supply = passive" konnte es vorkommen, dass: - das ACOPOSmulti Modul keine Powerlinkkommunikation aufgebaut hat (ACOPOS Fehlernummer 32225) - X2X I/O Module am X2X Bus nicht ordnungsgemäß funktionierten (preoperational Zustand) - der Powerlinkbus nicht gestartet werden konnte (PLK Fehlernummer 30257) - im Logger Meldungen wie "XML Parse error near xx, xx" eingetragen wurden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 328650 Unterstützung von 8CVI045E1HCS0.00-1 GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||