DWL@DWL10000533443
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.0.0 | * | 14.09.2020 | 208 KB | EXE | AS4_HW_5AC901.LSD4-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AC901.LSD4-00) Revisionsinformationen 5AC901.LSD4-00 Version 2.0.0.0: ID: 678210 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden und dieFirmware der verwendeten SDL4 Komponenten muss upgedatet werden. Funktion wird ab APC910 SDL4 Transmitters (SDL4T) FW V01.00, SDL4 Receiver (SDL4R) FW V06.14 und HDBaseT FW V01.00 unterstützt. Ab AS 4.8 sind für den APC910 + TS17 CPU folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0 5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0 5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0 AP1000 Panels: V2.0.0.0 AP9x3 Panels: V2.0.0.0 AP5000 Panels: V2.0.0.0 AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0 5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 678215 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 678255 Modulüberwachung der APC910 Monitor/Panel Option ab AR A4.81: Die Modulüberwachung der APC910 Monitor/Panel Option ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der APC910 Monitor/Panel Option fährt der Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann überdie Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 682010 Unterstützung IOMapping ab AS 4.8.2/AR A4.82. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 574260 Unterstützung von 5AC901.LSD4-00 Um ein SDL4 Panel konfigurieren zu könnenwerden zusätzlich folgende Upgrades benötigt: APC910 Systemeinheit: 5PC910.SX0x-00 V1.4.2.0 SDL4 Receiver: 5DLSD4.1001-00 V1.0.0.0 Automation Panel 9x3: 5AP9x3.xxxx-xx V1.7.0.0 Automation Panel1000: 5AP11xx.xxxx-xx V1.3.0.0 Automation Panel 5000: 5AP5xxx.xxxx-xx V1.2.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.0 | * | 22.03.2018 | 264 KB | EXE | AS4_HW_5AC901.LSD4-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AC901.LSD4-00) Revisionsinformationen 5AC901.LSD4-00 Version 1.0.0.0: ID: 574260 Unterstützung von 5AC901.LSD4-00 Um ein SDL4 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgendeUpgrades benötigt: APC910 Systemeinheit: 5PC910.SX0x-00 V1.4.2.0 SDL4 Receiver: 5DLSD4.1001-00 V1.0.0.0 Automation Panel 9x3: 5AP9x3.xxxx-xx V1.7.0.0 Automation Panel 1000: 5AP11xx.xxxx-xx V1.3.0.0 Automation Panel 5000: 5AP5xxx.xxxx-xx V1.2.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||