DWL@DWL10000284075
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.0 | * | 01.12.2016 | 553 KB | EXE | AS4_HW_5AC901.BX05-02.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AC901.BX05-02) Revisionsinformationen 5AC901.BX05-02 Version 1.1.1.0: ID: 500065 Anpassung der PCIe Schnittstelle In das Modul 5AC901.BX05-02 können jetzt je nach Schnittstelle x1, x4 und x8 PCIe Devices gesteckt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 500085 Das Modul wird als BusUnit klassifziert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 500150 Modul wird im System Designer korrekt angezeigt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.1: ID: 375400 Classification für Unterstützung in Automation Studio AS 4.1.x angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 373525 Korrektur der Anordnung von PCI- und PCI express Slots Die PCI- bzw. die PCIexpress Slots waren im Automation Studio in der falschen Reihenfolge angeordnet. Dies wurde korrigiert. Die Anordnung entspricht nun der Beschreibung im Anwenderhandbuch und der Beschriftung am Gerät. Achtung: Bei laufenden und funktionierenden Systemen erzeugt dieses Upgrade eine Inkompatibilität! In diesem Fall wird NICHT empfohlen, dieses Upgrade zu installieren! Ist dennoch die genannte Korrektur gewünscht, muss die entsprechende PCI-Karte nach der Installation dieses Upgrades aus dem Bereich der "Unoconnected Hardware Modules" im Automation Studio neu verbundenwerden. Desweiteren muss, falls vorhanden, die Knotennummern am PCI Deviceentsprechend angepasst werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 336455 Unterstützung von 5AC901.BX05-02 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||