DWL@DWL10000112161

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.1.0 * 19.02.2016 1 MB EXE AS3.0_HW_X20IF1041-1.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (X20IF1041-1)

Revisionsinformationen X20IF1041-1

Version 1.2.1.0:

ID: 466580
Änderung der FDT/DTM Cycle Time
Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 466585
Datenpunkt ModulOKin I/O Mapping eingefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42761a1.fw(27), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.2.0.0:

ID: 459055/ Support ID: 400149579
X20IF1061-1: NetX: Zyklische Statusbits sind falsch wenn Kabel getrennt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42761a1.fw(27), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.1.3.0:

ID: 422290/ Support ID: 400143565
Fehlerhaftes SDO handling führte in selten Fällen zum Stoppen der Interfacekarte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(25), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.1.2.0:

ID: 263655 / Support ID: 400069676
Falsche Fehlermeldung beim Schreiben vonSDOs
Liefert ein SDO-Schreibauftrag am CAN-Bus die Fehlermeldung 0x08000024 (kein Zugriff auf Flash Speicher), so bekommt man diese im FUB nxcomSdoWrite() nicht in der Form zurück. Der FUB nxcomSdoWrite() liefert fälschlicherweise die Fehlermeldung 0xC0420028 (Allgemeiner Fehler bei SDO-Übertragung).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 376165 / Support ID: 400129930
Häufiges Senden des Start-Kommandos per FB nxcomNmt führt zu einem Problem in der Mailbox bzw. Master.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(24), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.1.1.1:

ID: 366170
EPLAN-Daten wurden angepasst
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42761a1.fw(22), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.1.0.3:

ID: 263645 / Support ID: 400069675
CANopen Master schreibt Ausgangsdaten nicht auf alle Slaves
Bei einer speziellen Konfiguration mit mehrerenCANopen Slaves werden die Ausgangsdaten nur auf den ersten Slave geschrieben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(21), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.1.0.1:

ID: 259320
Änderung der VendorID
Modul meldet sich nun mit der B+R Vendor ID
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(20), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.0.3.0:

ID: 240405
X20 Interface CANopen Master, Konfiguration der netX Zykluszeit
X20 Interface CANopen Master, Konfiguration der netX Zykluszeit.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42761a1.fw(18), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.0.2.0:

ID: 239395 / Support ID: 400051057
Schnittstellenmodul CANopen Master: Ausgangsdaten werden nicht von allen CANopen Slaves geschrieben
Schnittstellenmodul CANopen Master: Ausgangsdaten werden nicht von allen CANopen Slaves geschrieben
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(18), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.0.1.0:

ID: 235825
Schnittstellenmodul CANopen Master, erste Version
Schnittstellenmodu CANopen Master, erste Version
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(17), 1\42761_1.fw(12)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.1.1 * 17.03.2014 664 KB EXE AS3.0_HW_X20IF1041-1.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (X20IF1041-1)

Revisionsinformationen X20IF1041-1

Version 1.1.1.1:

ID: 366170
EPLAN-Daten wurden angepasst
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42761a1.fw(22), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.1.0.3:

ID: 263645 / Support ID: 400069675
CANopen Master schreibt Ausgangsdaten nicht auf alle Slaves
Bei einer speziellen Konfiguration mit mehreren CANopen Slaves werden die Ausgangsdaten nur auf den ersten Slave geschrieben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(21), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.1.0.1:

ID: 259320
Änderung der Vendor ID
Modul meldet sich nun mit der B+R Vendor ID
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(20), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.0.3.0:

ID: 240405
X20 Interface CANopen Master, Konfiguration der netX Zykluszeit
X20 Interface CANopenMaster, Konfiguration der netX Zykluszeit.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42761a1.fw(18), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.0.2.0:

ID: 239395 / Support ID: 400051057
Schnittstellenmodul CANopen Master: Ausgangsdaten werden nicht von allen CANopen Slaves geschrieben
Schnittstellenmodul CANopen Master: Ausgangsdaten werden nicht von allen CANopen Slaves geschrieben
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(18), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.0.1.0:

ID: 235825
Schnittstellenmodul CANopen Master, erste Version
Schnittstellenmodu CANopen Master, erste Version
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(17), 1\42761_1.fw(12)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo