DWL@DWL10000297339
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.2.0 | * | 19.02.2016 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20cIF1063-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20cIF1063-1) Revisionsinformationen X20cIF1063-1 Version 1.0.2.0: ID: 466530 Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466535 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57909a1.fw(20), 1\57909_1.fw(12) Version 1.0.1.0: ID: 456755 Interner Fehler 6999 bei Erstellen des Projektes Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 456760 Fehlerkorrektur im hwx-File Objekt laden in Hardware vergleich funktioniert nicht, wenn Module (X20IF1043-1) im Target eingesteckt wird Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57909a1.fw(20), 1\57909_1.fw(12) Version 1.0.0.0: ID: 342475 Unterstützung X20cIF1063-1 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57909a1.fw(20), 1\57909_1.fw(12) |
|||||