DWL@DWL10000299389
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.0.0 | * | 24.09.2019 | 2 MB | EXE | AS3.0_HW_X20ATA312.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20ATA312) Revisionsinformationen X20ATA312 Version 1.2.0.0: ID: 661310 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.41 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 661320 Eingangsfilter überarbeitet Der Eingangsfilter 66,7ms funktionierte nicht richtig Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 661325 Eingangsfilter überarbeitet Eingangsfilter 200ms führt zu Wandler- und Summenfehler Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57572_1.fw(2), 1\57572_3.fw(110) Version 1.1.1.0: ID: 603834 APROL: Fehlendes Attribut für Channel-Parameter mit ID="Sig_*" eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57572_1.fw(2), 1\57572_3.fw(100) Version 1.1.0.0: ID: 579745 Unterstützung für neue HW Variante FW für neue Hardware-Variante Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 580645 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57572_1.fw(2), 1\57572_3.fw(100) Version 1.0.1.0: ID: 430555 Korrigierte Hilfe für Register ModeADC Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57572_1.fw(2) Version 1.0.0.5: ID: 389980 / Support ID: 400136923 Dokumentation aktualisiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57572_1.fw(2) Version 1.0.0.4: ID: 387210 APROL-Signalarten korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57572_1.fw(2) Version 1.0.0.2: ID: 372885 APORL-Einträge angepasst Auflösung wurde in APROL falsch angezeigt Einträge korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57572_1.fw(2) Version 1.0.0.0: ID: 339875 Unterstützung X20ATA312 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\57572_1.fw(2) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.1.0 | * | 19.07.2018 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20ATA312.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20ATA312) Revisionsinformationen X20ATA312 Version 1.1.1.0: ID: 603834 APROL: Fehlendes Attribut für Channel-Parameter mit ID="Sig_*" eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57572_1.fw(2), 1\57572_3.fw(100) Version 1.1.0.0: ID: 579745 Unterstützung für neue HW Variante FW für neue Hardware-Variante Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 580645 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57572_1.fw(2), 1\57572_3.fw(100) Version 1.0.1.0: ID: 430555 Korrigierte Hilfe für Register ModeADC Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57572_1.fw(2) Version 1.0.0.5: ID: 389980 / Support ID: 400136923 Dokumentation aktualisiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57572_1.fw(2) Version 1.0.0.4: ID: 387210 APROL-Signalarten korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57572_1.fw(2) Version 1.0.0.2: ID: 372885 APORL-Einträge angepasst Auflösung wurde in APROL falsch angezeigt Einträge korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57572_1.fw(2) Version 1.0.0.0: ID: 339875 Unterstützung X20ATA312 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57572_1.fw(2) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.1.0 | * | 28.05.2015 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20ATA312.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20ATA312) Revisionsinformationen X20ATA312 Version 1.0.1.0: ID: 430555 Korrigierte Hilfe für Register ModeADC Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57572_1.fw(2) Version 1.0.0.5: ID: 389980 / Support ID: 400136923 Dokumentation aktualisiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57572_1.fw(2) Version 1.0.0.4: ID: 387210 APROL-Signalarten korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57572_1.fw(2) Version 1.0.0.2: ID: 372885 APORL-Einträge angepasst Auflösung wurde in APROL falsch angezeigt Einträge korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57572_1.fw(2) Version 1.0.0.0: ID: 339875 Unterstützung X20ATA312 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57572_1.fw(2) |
|||||