DWL@DWL10000017608

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.23 * DOS 29.05.2007 355 KB ZIP UPG_APC620_PPC700_BIOS815E_V0123.zip
Beschreibung BIOS Upgrade 815E

BIOS Upgrade fuer 815E Systeme !!PFLICHTUPDATE!!

----------------------------------------------------------------
UPGRADEVORGANG
----------------------------------------------------------------

1. ZIP Datei entpacken und die Dateien auf eine bootfaehige Diskette kopieren.
2. Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk stecken und APC620 / PPC700 neu booten.
3. Nach dem Booten wird ein Bootmenue mit folgenden Optionen angezeigt:

*1. Upgrade PHOENIX BIOS for i815E- Es wird das BIOS automatisch aktualisiert (Default nach 5 sec).
*2. Exit - Ausstieg in die Shell (MS-DOS).

4. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden.


Inhalt
LIESMICH.txt 01.23 NEU
README.txt 01.23 NEU
CONFIG.sys 01.23 NEU
AUTOEXEC.bat 01.23 NEU
PHLASH16.exe 01.40
1BR1R123.wph 01.23 NEU
BRBIOSID.exe 01.00 NEU

Änderung(en)
- Abfrage der BIOS ID implementiert um den Update mit einem "falschen" BIOS zu verhindern.
- Bugfix: Recovery Mode (Crisis Update Mode) funktionierte mit dem internen USB-Hub von SMSC nicht.
- Bugfix: ESCD Bereich funktionierte ab BIOS R115 nicht mehr.
- Bugfix: Wurde das PXE Boot des ETH1 aktiviert und war zusaetzlich ein 5ACPCI.RAIC-00 im System kam es zu einem Ressourcekonflikt beim booten.
- Bugfix: Wurde waehrend des bootens im Summary Screen eine Taste gedrueckt und ist die PS/2 Maus im BIOS enabled aber am System nicht angesteckt, funktionierte die PS/2 Tastatur nicht mehr.
- Bugfix: In sehr seltenen Faellen konnte es waehrend des POST passieren, dass das System zyklisch piepste aber normal bootete.
- Update des IDE Core von Phoenix.
- Update des USB Core von Phoenix.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.21 * DOS 21.03.2006 349 KB ZIP UPG_APC620_PPC700_BIOS815E_V0121.zip
Beschreibung BIOS Upgrade 815E
BIOS Upgrade fuer 815E Systeme !!PFLICHTUPDATE!!

----------------------------------------------------------------
UPGRADEVORGANG
----------------------------------------------------------------

1. ZIP Datei entpacken und die Dateien auf eine bootfaehige
Diskette kopieren.
2. Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk stecken und APC620 / PPC700
neu booten.
3. Nach dem Booten wird ein Bootmenue mit folgenden Optionen
angezeigt:

1. Upgrade PHOENIX BIOS for i815E- Es wird das BIOS
automatisch aktualisiert (Default nach 5 sec).
2. Exit - Ausstieg in die Shell (MS-DOS).

4. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet
werden.


Inhalt
LIESMICH.txt 01.21 NEU
README.txt 01.21 NEU
CONFIG.sys 01.00
AUTOEXEC.bat 01.21 NEU
PHLASH16.exe 01.40
1BR1R121.wph 01.21 NEU

Aenderung(en)
- Thermal Throttling funktionierte im ACPI Mode nicht.
- Anzeige der MAC-Adressen beider Onboard Ethernet Schnittstellen im BIOS unter "Advanced", "Baseboard/Panel Features" und "Legacy Devices".
- Neuester IDE Core von Phoenix (Unterstuetzung neuerer und
groeßerer HDD`s).
- Neuester USB Core von Phoenix.
- Zusaetzliche Option zum Enablen/Disablen des IRQ fuer den
internen Graphics Controller des i815E. Default ist dieser
Enabled.
- Bugfix: Enable/Disable Option fuer SM-Bus IRQ funktionierte
nicht.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.17 * DOS 24.06.2005 346 KB ZIP UPG_APC620_PPC700_BIOS815E_V0117.zip
Beschreibung BIOS Upgrade 815E
BIOS Upgrade fuer 815E Systeme !!PFLICHTUPDATE!!


Inhalt
LIESMICH.txt 01.17 NEU
README.txt 01.17 NEU
CONFIG.sys 01.00
AUTOEXEC.bat 01.17 NEU
PHLASH16.exe 01.40
1BR1R117.wph 01.17 NEU


Aenderung(en)
- Anzeige der SDLR Versionsnummer in der Panel Control Setup Seite des BIOS wurde ab Firmware Version xx.10 falsch angezeigt.
- Wurde ein Adaptek ATA RAID 1200A Kontroller (5ACPCI.RAIC-00 mit 5ACPCI.RAIS-00) im System betrieben, funktionierte das Booten ueber eine USB-FDD nicht mehr bzw. war das Installieren der Treiber fuer Drittanbieter beim Windows Setup ueber USB-FDD nicht moeglich.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.16 * DOS 14.04.2005 346 KB ZIP UPG_APC620_PPC700_BIOS815E_V0116.zip
Beschreibung BIOS Upgrade 815E
BIOS Upgrade fuer 815E Systeme !!PFLICHTUPDATE!!


Aenderung(en)
- Uhrzeit und Datum gehen nach einem BIOS Upgrade nicht mehr
verloren.
- Resourcenkonflikt im ACPI=NO Mode behoben.
- USB Bootproblem mit OmniDrive Kartenleser behoben.
- USB Bootproblem mit Kingston DataTraveler USB 2.0 Memory Stick
behoben.
- Setup Warning beim BIOS Punkt "Exit Discarding Changes" richtig gestellt.


Dateiauflistung
LIESMICH.txt 01.16 NEU
README.txt 01.16 NEU
CONFIG.sys 01.00
AUTOEXEC.bat 01.16 NEU
PHLASH16.exe 01.40
1BR1R116.wph 01.16 NEU
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.15 * DOS 10.01.2005 346 KB ZIP UPG_APC620_PPC700_BIOS815E_V0115.zip
Beschreibung BIOS Upgrade 815E
BIOS Upgrade fuer 815E Systeme !!PFLICHTUPDATE!!

Aenderung(en)
- Neue BIOS Hilfetexte eingefuegt.
- Bei den BIOS Profilen 2 und 4, wurden die Devices "IDE 2" und
"IDE 3" zu den Bootoptionen per default hinzugefuegt.
- Defaultwerte für COMC, COMD und COME festgelegt:
COMC: I/O=3E8h
IRQ=11
COMD: I/O=238h
IRQ=7
COME: I/O=2E8h
IRQ=10
- IRQ7 kann nun bei der COMC, COMD und COME ausgewaehlt werden.
- IRQ6 kann nun bei den PCI IRQ lines, Ethernet ETH1 und USB EHCI
Controller ausgewaehlt werden.
- Zusaetzliche Option zum Enablen/Disablen des IRQ fuer den SMBus
Hostcontroller. Default ist dieser Enabled.

Dateiauflistung:
CONFIG.sys 01.00
AUTOEXEC.bat 01.15 NEU
PHLASH16.exe 01.40
1BR1R115.wph 01.15 NEU
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.14 * DOS 10.01.2005 345 KB ZIP UPG_APC620_PPC700_BIOS815E_V0114.zip
Beschreibung BIOS Upgrade 815E
BIOS Upgrade fuer 815E Systeme !!PFLICHTUPDATE!!

Aenderung(en)
- Textaenderungen und Tippfehler in den BIOS Hilfetexten behoben.
- Bei den BIOS Profilen 3 und 4, wird nun auf "Panel 15" per
default eingestellt.
- Bus-Mastering in allen BIOS Profilen per default enabled.
- Alle Optionen zur Konfiguration der Graphics Engine in die BIOS Setup
Seite "Advanced Chipset/Graphics Control" verschoben.
- Fehlerbehebung beim BIOS Einstieg, wenn die "F2" Taste sehr
spaet gedrueckt wurde.
- Fehlerbehebung bei der Anzeige der Luefterdrehzahlen im BIOS.
- Fehlerbehebung beim booten im POST 22h und 2Ch. Sporadisch blieb das
System in diesen Post beim booten haengen.
- Fehlerbehebung im Crisis Update Mode (BIOS Bootloader) mit PC133
DIMM`s.

Dateiauflistung:
CONFIG.sys 01.00
AUTOEXEC.bat 01.14 NEU
PHLASH16.exe 01.40
1BR1R114.wph 01.14 NEU
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.10 * DOS 10.01.2005 349 KB ZIP UPG_APC620_PPC700_BIOS815E_V0110.zip
Beschreibung BIOS Upgrade 815E
BIOS Upgrade fuer 815E Systeme.

Aenderung(en)
- Textaenderungen und Tippfehler behoben.
- Entfernen des EVAL Strings im BIOS.
- Entfernen der CRT Monitor Option im BIOS. CRT Monitor Wird nun
automatisch aktiviert, sobald dieser beim booten als angesteckt
erkannt wurde.
- Fehler mit VGA-Displays behoben.
- Fehler mit Power-Button behoben.

Dateiauflistung:
CONFIG.sys 01.00
AUTOEXEC.bat 01.10 NEU
PHLASH16.exe 01.40
1BR1R110.wph 01.10 NEU
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.00 * DOS 10.01.2005 348 KB ZIP UPG_APC620_PPC700_BIOS815E_V100.zip
Beschreibung BIOS Upgrade 815E
BIOS Upgrade fuer 815E Systeme.

Aenderung(en)
- Erste Version.

Dateiauflistung:
CONFIG.sys 01.00
AUTOEXEC.bat 01.00
PHLASH16.exe 01.40
1BR1R017.wph 00.17
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo