DWL@DWL10000782487
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | * | 03.08.2026 | 3 MB | ZIP | UPG_APC4100_MTCX_V0108_EFI.zip | |
| Beschreibung |
APC4100 Firmware Upgrade (MTCX, SDL4T) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. 3. Ein Extended Upgrade der SDL4T Firmware ist nur notwendig, wenn eine SDL4T Firmware kleiner V01.00 installiert ist. 4. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ein Downgrade auf eine Version kleiner V01.00 nicht mehr moeglich. 5. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ebenfalls die SDL4R Firmware auf mindestens V06.14 und die HDBT Firmware auf mindestens V01.00 der Automation Panels upzudaten. ---------------------------------------------------------------- Version 01.08 / 11.05.2026 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.08 NEU README.txt 01.08 NEU STARTUP.nsh 01.08 NEU MTCXAPC4100.nsh 01.03 SDL4TAPC4100.nsh 01.08 NEU MTCXSVC.efi 22.21 NEU 11544_0.fw 01.08 NEU 11545_0.fw 01.08 NEU 11546_0.fw 01.08 NEU 11547_0.fw 01.08 NEU 11548_0.fw 01.08 NEU 14988_0.fw 01.08 NEU 61159_0.fp (SDLT) 00.04 NEU 11933_0.fp (SDL4T) 01.05 NEU Aenderung(en): 11544_0.fw, 11545_0.fw, 11546_0.fw, 11547_0.fw, 11548_0.fw, 14988_0.fw (MTCX Firmware): - Bugfix: Power LED der 5AC901.ISIO-00 funktionierte nicht. - Optimierungen der CAN Kommunikation mit der 5AC901.ICAN-01. - Optimierungen des internen Netzteils. - Unterstuetzung des 5APC4100.TGL5-000 CPU Board. 61159_0.fp (FPGA FW f. 5ACCLI02.SDL0-000): - Erste Version in diesem Upgrade Package. 11933_0.fp (SDL4T Firmware): - Update der HDBASET2 FW: Sporadisch trat beim Anstecken einer USB-HDD an den USB Ports des SDL4-Receivers der Zustand auf, dass alle USB Ports nicht mehr funktionierten. Dieses Verhalten tritt nur dann auf, wenn zusaetzlich eine SDL4-Converterbox ohne USB-Kabel verwendet wird. Workaround: SDL4-Converterbox mit USB Kabel verwenden. Bugfix: Update aller SDL4 Komponenten auf neueste Version. MTCXSVC: - Support neuer Produktfamilien. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.07 | * | 28.05.2025 | 2 MB | ZIP | UPG_APC4100_MTCX_V0107_EFI.zip | |
| Beschreibung |
APC4100 Firmware Upgrade (MTCX, SDL4T) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. 3. Ein Extended Upgrade der SDL4T Firmware ist nur notwendig, wenn eine SDL4T Firmware kleiner V01.00 installiert ist. 4. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ein Downgrade auf eine Version kleiner V01.00 nicht mehr moeglich. 5. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ebenfalls die SDL4R Firmware auf mindestens V06.14 und die HDBT Firmware auf mindestens V01.00 der Automation Panels upzudaten. ---------------------------------------------------------------- Version 01.07 / 10.03.2025 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.07 NEU README.txt 01.07 NEU STARTUP.nsh 01.03 MTCXAPC4100.nsh 01.03 SDL4TAPC4100.nsh 01.03 MTCXSVC.efi 21.30 11544_0.fw 01.07 NEU 11545_0.fw 01.07 NEU 11546_0.fw 01.07 NEU 11547_0.fw 01.07 NEU 11548_0.fw 01.07 NEU 11933_0.fp (SDL4T) 01.04 Aenderung(en): 11544_0.fw, 11545_0.fw, 11546_0.fw, 11547_0.fw, 11548_0.fw (MTCX Firmware): - Unterstuetzung fuer PCIe-Karten, welche den Emergency Power Break Mechanismus verwenden. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.06 | * | 19.06.2024 | 2 MB | ZIP | UPG_APC4100_MTCX_V0106_EFI.zip | |
| Beschreibung |
APC4100 Firmware Upgrade (MTCX, SDL4T) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. 3. Ein Extended Upgrade der SDL4T Firmware ist nur notwendig, wenn eine SDL4T Firmware kleiner V01.00 installiert ist. 4. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ein Downgrade auf eine Version kleiner V01.00 nicht mehr moeglich. 5. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ebenfalls die SDL4R Firmware auf mindestens V06.14 und die HDBT Firmware auf mindestens V01.00 der Automation Panels upzudaten. ---------------------------------------------------------------- Version 01.06 / 23.04.2024 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.06 NEU README.txt 01.06 NEU STARTUP.nsh 01.03 MTCXAPC4100.nsh 01.03 SDL4TAPC4100.nsh 01.03 MTCXSVC.efi 21.30 11544_0.fw 01.06 NEU 11545_0.fw 01.06 NEU 11546_0.fw 01.06 NEU 11547_0.fw 01.06 NEU 11548_0.fw 01.06 NEU 11933_0.fp (SDL4T) 01.04 Aenderung(en): 11544_0.fw, 11545_0.fw, 11546_0.fw, 11547_0.fw, 11548_0.fw (MTCX Firmware): - Optimierungen des internen Netzteils. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.05 | * | 15.04.2024 | 2 MB | ZIP | UPG_APC4100_MTCX_V0105_EFI.zip | |
| Beschreibung |
APC4100 Firmware Upgrade (MTCX, SDL4T) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. 3. Ein Extended Upgrade der SDL4T Firmware ist nur notwendig, wenn eine SDL4T Firmware kleiner V01.00 installiert ist. 4. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ein Downgrade auf eine Version kleiner V01.00 nicht mehr moeglich. 5. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ebenfalls die SDL4R Firmware auf mindestens V06.14 und die HDBT Firmware auf mindestens V01.00 der Automation Panels upzudaten. ---------------------------------------------------------------- Version 01.05 / 10.01.2024 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.05 NEU README.txt 01.05 NEU STARTUP.nsh 01.03 MTCXAPC4100.nsh 01.03 SDL4TAPC4100.nsh 01.03 MTCXSVC.efi 21.30 11544_0.fw 01.05 NEU 11545_0.fw 01.05 NEU 11546_0.fw 01.05 NEU 11547_0.fw 01.05 NEU 11548_0.fw 01.05 NEU 11933_0.fp (SDL4T) 01.04 Aenderung(en): 11544_0.fw, 11545_0.fw, 11546_0.fw, 11547_0.fw, 11548_0.fw (MTCX Firmware): - Optimierung des internen Netzteils. - PowerLimitierung (Psys) vorbereitet (BIOS ab V01.06 notwendig). - Support der 5ACCIF04.FPLK-000. - Bugfix: WakeUp aus S3 (BIOS ab V01.06 notwendig). ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||