mapp View ist Teil von mapp Technology und stellt ein Framework zur Erstellung von Visualisierungen auf Basis offener Webstandards zur Verfügung. Die Visualisierungen werden direkt in Automation Studio mit modularen Komponenten konfiguriert.

  • Inhalte
  • Das Konzept und die Funktionen von mapp View beschreiben
  • mapp View-Paket installieren, hinzufügen und verwenden, um eine eigene webbasierte Visualisierung zu erstellen
  • Layout-Mock-up erstellen, Bereiche und Inhalte verbinden, um Visualisierungsseiten zu organisieren
  • Widgets verwenden, eine Navigation einrichten, Bilder einbinden und Gestaltungsprinzipien (Property, Style, Theme) erklären
  • Datenverbindungen von Prozessvariablen für die HMI-Applikation implementieren
  • Benutzerrollensystem nutzen, um in der Visualisierung eine Authentifizierung und rollenbasierte Zugriffsrechte zu konfigurieren
  • Lokalisierung von Inhalten mit Hilfe des Einheiten- und Textsystems implementieren
  • Verbindung zwischen einem Trigger-Ereignis und der nachfolgenden Aktion implementieren
  • Dynamisches Verhalten beschreiben und mit Sichtbarkeitskontrolle und Positionierung umsetzen
  • Verschiedene Variablentypen benennen und deren Umfang und Verhalten erklären
  • Visualisierungen für verschiedene Geräte erstellen und rollenbasierte Ansichten konfigurieren
  • Auf die Diagnoseseite von mapp View zugreifen, eine Fehlersituation identifizieren und die HMI-Performance analysieren
  • Widgets zur Anzeige von Maschinendaten als Diagramme implementieren
  • Abgeleitete und zusammengesetzte Widgets in einer Widget-Bibliothek erstellen

Lernformat

Digital
Präsenz
Virtuell

Dauer

3 Tage Die Dauer und Inhalte können je nach Land abweichen.

Bestellnummer

S5LT-TR3-0611-0 Die Bestellnummer kann je nach Land abweichen.

Buchung

Anfrageformular

Termine und Buchung

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo