Das B&R Vision System Portfolio umfasst Kameras, Beleuchtung und Software, wobei die Bildverarbeitung direkt auf der Kamera erfolgt. Die Bildverarbeitungsfunktionen werden in Automation Studio mit mapp Vision konfiguriert, simuliert und eingesetzt.
- Voraussetzungen
- Automation Studio
- Inhalte
- Die Grundlagen von Licht (Belichtungszeit, diffuses und reflektierendes Licht) und Objektiven (Blende, Schärfentiefe) beschreiben
- Beispieltopologie mit B&R Vision Hardware skizzieren
- Integrierte Bildverarbeitungshardware in einem Projekt hinzufügen und konfigurieren
- Mit der mapp Vision HMI arbeiten
- Integrierte Bildverarbeitungsfunktionen (Vision-Funktionen) benennen und typische Anwendungsfälle beschreiben
- Eine Vision-Funktion implementieren und die Vision-Applikation mit verschiedenen Bildern testen
- Vision-Funktionen erkennen, die als Alignmentquelle oder Alignmentempfänger verwendet werden können
- Funktionsweise von Alignment erklären und die Verbindung zwischen der Alignmentquelle und -Empfänger implementieren
- Vision-Funktionen ausführen und Alignment Schritt für Schritt in der Offline-HMI-Anwendung konfigurieren
Lernformat | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
Dauer | 3 Tage Die Dauer und Inhalte können je nach Land abweichen. | ||
Bestellnummer | S5LT-SOC-0x-FLAT-0 Dieser Kurs ist in der Unternehmenslizenz enthalten . Dieser Kurs basiert auf Automation Studio 4. | S5LT-TR3-1610-0 Die Bestellnummer kann je nach Land abweichen. | |
Buchung | |||